×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4161414, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

IP 240, Standard-FBs - neue Pakete

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 848-1JB02   Standard-FBs IP 240 Teil 1, 5,25" Disk., S5-DOS            

6ES5 848-2JB02   Standard-FBs IP 240 Teil 1, 3,5 " Disk., S5-DOS            

6ES5 848-1JC02   Standard-FBs IP 240 Teil 2, 5,25" Disk., S5-DOS            

6ES5 848-2JC02   Standard-FBs IP 240 Teil 2, 3,5 " Disk., S5-DOS            

                                                                            

6ES5 848-8JB02   Standard-FBs IP 240 Teil 1 S5-DOS, neu                     

6ES5 848-8JC02   Standard-FBs IP 240 Teil 2 S5-DOS, neu                     

6ES5 848-7JB02   Standard-FBs IP 240 Teil 1 MS-DOS, S5-DOS/MT,neu           

6ES5 848-7JC02   Standard-FBs IP 240 Teil 2 MS-DOS, S5-DOS/MT,neu           

                                                                            

Wie bereits mit SIMATIC-Info Nr. 91/07/007 veroeffentlicht, wur-            

den die bisherigen Pakete "Standard-FBs fuer IP 240" neu zu-                

sammengefasst. Die neuen Pakete sind nur noch betriebsystemab-              

abhaengig.                                                                  

                                                                            

Zusaetzlich zum Betriebssystem S5-DOS gibt es die Pakete ab so-             

fort auch fuer MS-DOS und S5-DOS/MT. Sie enthalten jeweils die              

Standard-FBs IP 240 fuer alle SIMATIC-Automatisierungsgeraete               

der U-Reihe, in Teil 1 die Betriebsarten "Wegerfassung", "Zaeh-             

len" und "IP252-Erweiterung fuer S5-115U", in Teil 2 die                    

Betriebsart "Positionierung".                                               

                                                                            

                                                                            

_Lieferumfang der neuen Pakete:_                                            

                                                                            

Standard-FBs fuer IP 240, fuer die Automatisierungsgeraete:                 

-------------------+---------------------------------------------           

S5-115U,           !  CPU 941-944 (6ES5 94x-7UAxx)                          

                   !  CPU 941-943 (6ES5 94x-7UBxx)                          

-------------------+---------------------------------------------           

S5-135U, 155U      !  CPU 922 (ab Ausgabestand 9)                           

                   !  CPU928 (6ES5 928-3UA12)                               

                   !  CPU928B    (6ES5 928-3UB..)                           

-------------------+---------------------------------------------           

S5-150U            !                                                        

-------------------+---------------------------------------------           

S5-155U,           !  CPU946/947 verwendbar.                                

-------------------+---------------------------------------------           

                                                                            

                                                                            

_Diskettenformate_                                                          

                                                                            

Diskette 3,5",    80 Spuren (S5-DOS)                                        

Diskette 5,25",   40 Spuren (S5-DOS)                                        

                                                                            

_oder_                                                                      

                                                                            

Diskette 3,5",    720 KByte (MS-DOS, S5-DOS/MT)                             

Diskette 5,25",   360 KByte (MS-DOS, S5-DOS/MT)                             

                                                                            

                                                                            

Der Ausgabestand der Disketten ist V 2.1                                    

                                                                            

                                                                            

Die Bibliotheksnummern der FBs ist bei folgenden CPUs                       

                                                                            

CPU 94x (-7UBxx) FB 167   P71200-S 5167-D-2   Teil 2                        

                 FB 168   P71200-S 5168-D-2   --"---                        

                 FB 169   P71200-S 5169-D-2   Teil 1                        

                 FB 170   P71200-S 5170-D-2   --"---                        

                 FB 171   P71200-S 5171-D-2   --"---                        

                 FB 172   P71200-S 5172-D-2   --"---                        

                 FB 173   P71200-S 5173-D-2   --"---                        

                                                                            

                                                                            

CPU 928 B        FB 167   P71200-S 9167-D-2   Teil 2                        

                 FB 168   P71200-S 9168-D-2   --"---                        

                 FB 169   P71200-S 9169-D-2   Teil 1                        

                 FB 170   P71200-S 9170-D-2   --"---                        

                 FB 171   P71200-S 9171-D-2   --"---                        

                 FB 172   P71200-S 9172-D-2   --"---                        

                                                                            

Die Preise bleiben unveraendert.                                            

                                                                            

                                                                            

Eine Zusammenstellung der aktuell lieferbaren Standard-FB-Pakete            

IP 240 (-1AA12) entnehmen Sie bitte der folgenden Aufstellung:              

                                                                            

Neues Paket     !  ersetzt die Pakete                                       

----------------+------------------------------------------------           

6ES5 848-8JB02  !  6ES5 848-1JB02 Teil 1, 5,25" Disk., S5-DOS               

Teil 1, S5-DOS  !  6ES5 848-2JB02 Teil 1, 3,5 " Disk., S5-DOS               

                !  nicht mehr lieferbar                                     

----------------+------------------------------------------------           

6ES5 848-8JC02  !  6ES5 848-1JC02 Teil 2, 5,25" Disk., S5-DOS               

Teil 2, S5-DOS  !  6ES5 848-2JC02 Teil 2, 3,5 " Disk., S5-DOS               

                !  nicht mehr lieferbar                                     

----------------+------------------------------------------------           

6ES5 848-7JB02  !  neu                                                      

Teil 1, MS-DOS  !                                                           

S5-DOS/MT       !                                                           

----------------+------------------------------------------------           

6ES5 848-7JC02  !  neu                                                      

Teil 2, MS-DOS  !                                                           

S5-DOS/MT       !                                                           

----------------+------------------------------------------------           

                                                                            

Folgende Standard-FB-Pakete fuer die IP 240 (-1AA11) sind im                

Rahmen von Ersatzteillieferungen noch lieferbar:                            

                                                                            

6ES5 842-0JB01   S5-135U, CPU 922, CPU 928, PG 675, SO, S1                  

6ES5 844-0JB01   S5-150U, PG 675, SO, S1                                    

6ES5 845-0JB01   S5-115U, PG 675, SO, S1                                    

                                                                            

6ES5 848-1JB01   S5-115/135U (CPU 922/928)/150U, 5,25" D., S5-DOS           

6ES5 848-2JB01   S5-115/135U (CPU 922/928)/150U, 3,5 " D., S5-DOS           

                                                                            

Fuer weitere Fragen steht Ihnen Ihr SIMATIC-Partner gerne zur               

Verfuegung.                                                                 





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.