×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Entry type: FAQ Entry ID: 41737436, Entry date: 06/01/2017
(16)
Rate

STEP 7 Basic kullanmaksızın nasıl S7-1200’ün IP adresini değiştirebiliriz?

  • Entry
  • Associated product(s)

Tanım
S7-1200 Tool programı ile Step 7 Basic yazılımı kullanmadan bir veya daha fazla S7-1200’e IP adresi atayabilirsiniz.
Bu yazılım aynı ağda bulunan çok sayıda S7-1200’e aynı programı atmakta kullanışlı olmaktadır. Örneğin; Aynı ağda bulunan çok sayıda CPU’ya hafıza kartı ile aynı programı yüklendiğinde her birinde farklı IP adresi atanması gerekecektir. Bu durumda bu program kullanılabilir.

 

PG/PC arayüz ayarı;


No.
1.

"PG/PC Interface" butonunu tıklayın.

Fig. 01

2.

  1. “Access Point of Aplication” menüsünde “S7IPTool”’u seçin.
  2. "Interface Parameter Assignment Used:" bölümünde "TCP/IP ve ağ erişim kartınızı seçiniz. Otomatik konfigürasyon için "TCP/IP(Auto)’yu seçmeniz faydalı olacaktır.
  3. "OK" butonuna tıklayarak ayarları uygulayınız.
 




Fig. 02


Tablo 01

S7-1200’e manüel olarak IP atanması

No.
1.

"Update accessible devices" butonuna çift tıklayarak erişebilir cihazların listesini güncelleyin..

Fig. 03

2.

S7-1200 tool programı CPU’ların MAC adreslerini IP numaraları olmaksızın gösterecektir.

 

Fig. 04

3.

  1. Konfigüre edilecek CPU’yu listeden seçiniz.
  2.  "Flash LED lights" butonuna tıklayarak CPU’nun LED’lerini flaş yapmasını sağlayarak doğru CPU olduğundan emin olun.
 

Fig. 05

4.

"Stop CPU" butonuna tıklayarak CPU’yu STOP moduna alın.

Fig. 06

5.

  1. Seçilen CPU için IP adres, subnet mask ve gateway adreslerini girin.
  2. Sonra  "Set" butonuna tıklayın                                                                                          Eğer  "Set as Default" seçeneği aktif ise, “Set” butonuna tıklandığında mevcut ayarlar "Default"  olarak kaydedilecektir.
    3.  "Use Defaults" butonuna tıkladığınızda kaydedilen “Default” ayarları yüklenecektir.  

Fig. 07

6.

"Start CPU" butonuna tıklayarak CPU’yu RUN moda alın

Fig.08

 

Tablo 02


No.
1.

Ağ kartınızın klasörünü işaretleyin.
Tüm bağlı S7-1200 CPU’ların listesini içeren tablo gelecektir.  

Fig. 09

2.

Tüm ağa bağlı S7-1200 CPU’ların ağ ayarlarını içeren CSV formatında dosya oluşturmak için "Export..." butonuna tıklayın.
Bu dosyayı bilgisayarınız kaydedin.

Fig. 10

3.

Export ettiğiniz dosyayı CSV dosyasını Notpad’de açın.
CSV dosyasında her satır ayrı ayrı her bir S7-1200 CPU için MAC adres, IP adres, subnet mask ve gateway adresi içermektedir.

CSV dosyasında bulunan her bir satırdaki bu ağ ayarlarını değiştirebilirsiniz. MAC adreslerini değiştirmemelisiniz.

“#” işaretini kullanarak bu satırlara açıklama yazabilirsiniz.

Fig. 11

4.

"Import..." butonuna tıklayın ve düzenlenmiş CSV dosyasını seçin

Fig. 12

5.

Network Mapping tablosunda yaptığınız değişiklikleri göreceksiniz.
"Update" butonunan tıklayarak yaptığınız değişiklikleri tüm CPU’lar için uygulayın.

 

Fig. 13

6.

  • S7-1200’ün yanındaki yeşil daire işlemin başarılı bir şekilde tamamladığını göstermektedir.
  • Kırmızı daire güncellemenin başarısız olduğunu göstermektedir.
  • Sarı daire ise güncellemenin henüz tamamlanmadığı göstermektedir.

Fig. 14

 

Tablo 03

Ek fonksiyonlar


No.
1.

"Fault Capture" butonuna basarak S7-1200’ün sistem bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu bilgileri analiz için Siemens’e gönderebilirsiniz.

Fig. 15

2.

"Reset To Factory Defaults" butonuna tıklayarak S7-1200 CPU’yu fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bu işlem ile IP adresi dahil tüm bilgiler silinecektir.

Fig. 16

 

Tablo 04

Gerekli donanımlar

  •  İşletim sistemi: Windows XP, Windows XP, Windows Vista or Windows 7 (32-bit versiyonu desteklemektedir)
  • S7-1200
  • Ethernet kablosu
  • Ethernet ara yüzlü PC/PG
  • S7-1200 Tool V2.0.0.5

S7-1200Tool.zip ( 55566 KB )

Anahtar kelimeler

IPTool, IP TOOL IP-Tool


Security information
In order to protect technical infrastructures, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art IT security concept. Siemens’ products and solutions constitute one element of such a concept. For more information about cyber security, please visit
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.