Beitragstyp:
Anwendungsbeispiel
Beitrags-ID:
41737666,
Beitragsdatum:
04.06.2010
Bewerten
SIRIUS Innovationen Verbraucherabzweig als Wendestarter Aufbau und Verdrahtung (CE-FE-III-015-V20-DE)
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Inhalt
Die vorliegende Applikation zeigt den Aufbau eines
Verbraucherabzweigs als Wendestarter bei einem Hubtisch.
Lösung
Für den Hubtisch wird ein Verbraucherabzweig Wendestarter
benötigt. Der Wendestarter ist fertig verdrahtet und mechanisch
verbunden. Die Darstellung zeigt exemplarisch den Hubtisch mit dem
integrierten Förderer. Für die Inbetriebnahme sind der
Steuerstromkreis (Ansteuerung der Schütze), die Rückmeldungen der
Positionen und der Hauptstromkreis dargestellt.
Downloads
Inhalt der Downloads |
Download |
Dokumentation (Deutsch) | ![]() |
Dokumentation (Englisch) | ![]() |
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Schaltgeräte Schütze und Schützkombinationen Leistungsschütze zum Schalten von Motoren Schütze SIRIUS 3RT, 3-polig bis 250 kW
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Schaltgeräte Schütze und Schützkombinationen Zubehör und Ersatzteile für Schütze SIRIUS 3RT2 und Hilfsschütze SIRIUS 3RH2
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Schutzgeräte Leistungsschalter Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Verbraucherabzweige und Motorstarter für den Einsatz im Schaltschrank Verbraucherabzweige SIRIUS 3RA2 Wendestarter 3RA22
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Verbraucherabzweige und Motorstarter für den Einsatz im Schaltschrank Verbraucherabzweige SIRIUS 3RA2 Zubehör
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen
Themenseiten zu diesem Beitrag