×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 41986454, 文档发布日期 2012年8月21日
(2)
评估

PROFIenergy - 通过 SIMATIC S7 节能

  • 文档
  • 涉及产品

任务
即使已经停止生产,分布在生产线中的传感器和执行器在不工作的状态下也会消耗非常可观的能量 。这种‘ 待机负荷’可以通过简单方法来测量并减小。

解决方案  
由 PROFINET 用户组织定义的 PROFIenergy 协议,为独立于供货商的系统的节能提供了前提条件,它 可以在短期内以灵活智能的方式关闭单个耗电设备或整个生产单元 。此外,还可以根据需要特别读出能量消耗测量的读数。SIEMENS 已经支持 PROFIenergy,首先在自动化系统 SIMATIC S7 中实现该协议。

下图给出了该应用的硬件配置:

 

应用“通过 ET200S 实现 PROFIenergy”,通过带有集成 PROFIenergy 功能的 ET 200S,逐 步说明了如何实现这样一个应用。

应用“通过 I-Device实现 PROFIenergy”,通过带 PROFIenergy 块的 SIMATIC S7-300 “ i-device”,逐步说明了如何实现一个这样的应用。

应用“通过 Sentron PAC 实现 PROFIenergy”,逐步说明了如何读取测量列表,以及由 PROFIenergy 设备(例如 Sentron PAC)提供的所选测量值的列表 。所有应用一起涵盖了上述设置中的硬件配置。

 

下载

下 载内容

下载

文档
通过 SIMATIC S7 节能 - 通过 ET 200S 实现 PROFIenergy
41986454_PROFIenergy_ET200S_DOKU_V12_en.pdf ( 2540 KB )
代码 
应用实例“通过 ET 200S 实现 PROFIenergy”的项目归档
41986454_PROFIenergy_ET200S_CODE_V12.zip ( 4239 KB )
文档
通过 SIMATIC S7 节能 - 通过 I-Device 实现 PROFIenergy
41986454_PROFIenergy_I-Device_DOKU_V12_en.pdf ( 4426 KB )
代码 
应用实例“通过 I-Device 实现 PROFIenergy”的项目归档
41986454_PROFIenergy_I-Device_CODE_V12.zip ( 3824 KB )

文档
获取测量值 - 通过 Sentron PAC 实现 PROFIenergy
 
41986454_PROFIenergy_SENTRON_DOKU_V10_en.pdf ( 2539 KB )

代码
应用实例“通过 Sentron PAC 实现 PROFIenergy”的项目归档
 
41986454_PROFIenergy_SentronPAC_CODE_V10.zip ( 4597 KB )


 附加信息

主 题

链接

SENTRON PAC3200/PAC4200 与 Simatic S7 的以太网通信 条目号:! 40120628!


安全说明
警告
本文所描述的功能和解决方案的主要目的仅限于实现自动化任务。将设备连接至其它工厂设备、企业网络或者因特网络时,出 于工业安全上的 原因,应当考虑采取相应的保护措施 。有关详细信息,请参见条目号 50203404

历史

版 本

修改

08/2010 第一版
12/2010 第二版:I-Device,更新了硬 件目录,WinCC flexible SP2
12/2011 第三版:Sentron PAC,更新了 PE-Functions


附加关键字
Green IT、能效、能量管理、节能、节省成本