Interfaccia DP IM 308-C, nuovo firmware V 3.5, versione unità A11
-
Articolo
-
Riguarda prodotto/i
Descrizione dettagliata:
Riguarda il prodotto con il seguente numero di ordinazione:
6ES5 308-3UC11 |
Interfaccia Master IM 308-C |
Per l’IM 308-C è disponibile una versione firmware V3.5. L’unità assume di conseguenza la versione A11.
E’ stato corretto il seguente comportamento:
Fino alla versione A4 compresa (firmware V 2.1) e solo nel funzionamento di Slave senza o con un valore basso di consistenza si manifesta il seguente comportamento: dopo un passaggio RUN-STOP e successiva cancellazione della CPU le uscite degli Slave vengono impostate nuovamente ai vecchi valori al successivo passaggio della CPU da STOP a RUN. Con la versione A11 questo comportamento è stato corretto.
Ora al passaggio della CPU da RUN a STOP le uscite degli Slave DP, senza o con valori bassi di consistenza, vengono cancellate, cioè impostate a zero.
Aggiornamento:
L’IM 308-C soltanto dalla versione A6 può essere aggiornata direttamente in loco. A questo proposito il firmware è disponibile in Internet come file IMC_V350.LFW da scaricare con l’Ident.Nr. 1657050 nella cartella "Periferia Decentralizzata" sotto "Downloads".
Il caricamento del firmware nell’IM 308-C è descritto nel manuale "Sistema di periferia decentralizzato ET 200".
Per l’aggiornamento delle unità IM 308-C con versione A5 o precedente rivolgersi al proprio partner SIMATIC presso la filiale Siemens di competenza.
Durante il periodo di garanzia l’aggiornamento dell’IM 308-C è gratuito.
- Tedesco
- Inglese
L'articolo fa parte della/e cartella/e albero dei prodotti:
- Se hai dubbi o problemi di natura tecnica rivolgiti al Technical Support
- Vuoi partecipare a una discussione nel nostro forum e scambiare esperienze con altri utenti
- Vuoi creare dati CAx per uno o più prodotti
- Vuoi invarci il tuo feedback su questo Articolo