×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4244561, Beitragsdatum: 06.11.1998
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe SIMATIC NET PROFIBUS FAST CONNECT

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind die Produkte mit den Bestellnummern:                         

                                                                            

6XV1830-0EH10      PB Fast Connect Busleitung                               

6XV1830-0EN20      PB FC Busleitung, 20m                                    

6XV1830-0EN50      PB FC Busleitung, 50m                                    

6XV1830-0ET10      PB FC Busleitung, 100m                                   

6XV1830-0ET20      PB FC Busleitung, 200m                                   

6XV1830-0ET50      PB FC Busleitung, 500m                                   

6GK1905-6AA00      PB FC Stripping Tool                                     

6GK1905-6AB00      PB FC Blade Cassettes                                    

6XV1830-0AH10      SINEC L2 Busleitung                                      

6XV1830-0AN20      Busleitung f. PROFIBUS, 20m                              

6XV1830-0AN30      Busleitung f. PROFIBUS, 30m                              

6XV1830-0AN50      Busleitung f. PROFIBUS, 50m                              

6XV1830-0AN80      Busleitung f. PROFIBUS, 80m                              

6XV1830-0AT10      Busleitung f. PROFIBUS, 100m                             

6XV1830-0AT15      Busleitung f. PROFIBUS, 150m                             

6XV1830-0AT20      Busleitung f. PROFIBUS, 200m                             

6XV1830-0AT30      Busleitung f. PROFIBUS, 300m                             

6XV1830-0AT50      Busleitung f. PROFIBUS, 500m                             

6XV1830-0AT75      Busleitung f. PROFIBUS, 750m                             

                                                                            

Das Abisolierwerkzeug und die neue PROFIBUS-Kupferleitung fuer das          

PROFIBUS FastConnect System, wird zur Lieferung freigegeben. Das            

Abisolierwerkzeug kann nur in Verbindung mit der neuen PROFIBUS             

FastConnect Kupferleitung eingesetzt werden.                                

                                                                            

Ihr Nutzen durch das neue FastConnect System:                               

                                                                            

Das neue FastConnect System reduziert die Anschlusszeit bei der             

Konfektionierung eines PROFIBUS Steckers erheblich. Weiterhin werden        

durch das Absetzen der PROFIBUS FastConnect (FC) Leitung mit dem FC         

Stripping Tool, Fehler vermieden. Das Abisolierwerkzeug schneidet, durch    

die integrierte Messerkassette mit zwei Schneiden, den Aussenmantel und     

den Geflechtschirm in einem Arbeitsschritt. Mit Hilfe der auf der           

Rueckseite des FC Stripping Tools angebrachten Masstabelle koennen dort     

die Abisoliermasse fuer die unterschiedlichen Stecker abgegriffen           

werden. Das FC Stripping Tool ist bei Auslieferung auf die FC PB Leitung    

vorjustiert.                                                                

                                                                            

Die PROFIBUS FC Leitung wird die bisherige PROFIBUS Standardleitung         

(6XV1830-0AH10) abloesen. Fuer eine Uebergangszeit werden beide Bus-        

leitungen parallel angeboten.                                               

                                                                            

Die bis jetzt verfuegbaren Stecker (6GK1500-0EA00, 6ES7972-0BA11-0XA0,      

6ES7972-0BB11-0XA0, 6ES7972-0BA40-0XA0, 6ES7972-0BB40-0XA0) koennen mit     

der neuen PROFIBUS FastConnect Leitung und dem Abisolierwerkzeug            

konfektioniert werden. Im 2. Quartal 1999 werden neue, auf FC optimierte    

Stecker fuer Schnellanschlusstechnik angeboten.                             

                                                                            

Die neue PROFIBUS FastConnect Standardleitung ist als Meterware und in      

Vorzugslaengen erhaeltlich.                                                 

                                                                            

Meterware:                 MLFB 6XV1830-0EH10                               

                                                                            

Vorzugslaengen:   20 m     MLFB 6XV1830 0EN20                               

                  50 m     MLFB 6XV1830 0EN50                               

                 100 m     MLFB 6XV1830 0ET10                               

                 200 m     MLFB 6XV1830 0ET20                               

                 500 m     MLFB 6XV1830 0ET50                               

                                                                            

Abisolierwerkzeug und Messerkassetten sind ab Lager verfuegbar.             

                                                                            

Abisolierwerkzeug FCS      MLFB 6GK1905-6AA00                               

(FastConnect Stripping Tool)                                                

                                                                            

Messerkassette             MLFB 6GK1905-6AB00                               

(5er Pack)                                                                  

                                                                            

Mit einer Messerkassette koennen etwa 1500 Schnitte durchgefuehrt           

werden.                                                                     

                                                                            

                                                                            

Fuer weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner          

in Ihrer Siemens-Niederlassung.                                             





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.