Tipo di articolo: FAQ, ID articolo: 42480411, Data articolo: 30/04/2012
(0)
Valuta

Quali risorse di connessione sono occupate per le connessioni di comunicazione o servizi dell'Industrial Ethernet CP nella CPU S7-300?

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i

Descrizione
Per le connessioni seguenti di comunicazione dell'Industrial Ethernet CP nella CPU S7-300 viene richiesta una risorsa di connessione:
 

Connessione di comunicazione Funzione TSAP
Comunicazione PG via server S7
  • Diagnostica Web, per es. per la visualizzazione del buffer diagnostico della CPU
  • Impostare l'ora nella CPU 318
  • Applet, per esempio per leggere MLFB o lo stato della CPU
  • Bacnet (leggere lista dello stato di sistema (SZL))
  • ERPC (leggere lista dello stato di sistema (SZL))
0x01
Connessione del sistema via server S7
  • Server FTP (accessi di lettura e scrittura ai file DB)
  • Client FTP (accessi di lettura e scrittura ai file DB)
  • Applets (accessi di lettura e scrittura ai dati CPU)
  • Bacnet (accessi di lettura e scrittura ai dati CPU)
  • ERPC (accessi di lettura e scrittura ai dati CPU)
0x03
Connessione di sistema
  • FETCH e WRITE tramite connessione SEND/RECEIVE
  • PBK per multiplexer OP
0x03

Se nell'Industrial Ethernet vengono utilizzati contemporaneamente i servizi FETCH / WRITE, PBK per multiplexer, FTP e diagnostica Web, vengono occupate 4 risorse di connessione della CPU S7-300.
Un Industrial Ethernet CP può occupare per esempio 4 risorse di connessione nella CPU S7-300, ovvero una risorsa di connessione per:

  • comunicazione PG tramite server S7 (TSAP=0x01)
  • connessione di sistema tramite server S7 (TSAP=0x03)
  • connessione di sistema tramite SEND/RECEIVE (TSAP=0x03)
  • connessione di sistema multiplexer OP (TSAP=0x03)
Avvertenza
Nel manuale delle CPU S7-300 nei dati tecnici sono riportate informazioni riguardo al numero massimo di processori di comunicazione (CP) che è possibile gestire nella propria CPU ST-300.
Nel seguente articolo con ID è disponibile per il download il manuale delle CPU S7-300: 12996906.