Tipo di articolo: FAQ, ID articolo: 42614519, Data articolo: 15/01/2014
(0)
Valuta

Quali moduli si possono impiegare nell'implementazione di una ridondanza software?

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i

Descrizione
La ridondanza software (SWR) è un pacchetto software per la configurazione di controllori ad alta disponibilità con componenti standard. La parte del controllore si compone di CPU standard della serie S7-300 e S7-400. Il link di ridondanza per la sincronizzazione delle CPU ridondanti viene realizzato con meccanismi di comunicazione standard oppure tramite un'interfaccia MPI. Le unità periferiche sono collegate mediante due segmenti PROFIBUS DP ridondanti alle stazioni ET-200M con moduli interfaccia ridondanti IM 153-2. La ridondanza software può essere implementata anche su WinAC RTX a partire dalla versione 2008.

Avvertenza
Maggiori informazioni sono disponibili nel manuale di guida alle funzioni "Ridondanza software per SIMATIC S7" nell'articolo con ID 1137637.

Le tabelle seguenti mostrano un elenco dei moduli che supportano la ridondanza software. La lettera minuscola x è un carattere jolly nei numeri di ordinazione.

CPU S7-300
 

Modulo Numero di ordinazione
CPU 313C 6ES7313-5BF03-0AB0
6ES7313-5BG04-0AB0
CPU 313C-2 PTP 6ES7313-6BF03-0AB0
6ES7313-6BG04-0AB0
CPU 313C-2 DP 6ES7313-6CE0x-0AB0
6ES7313-6CF03-0AB0
6ES7313-6CG04-0AB0
CPU 314 6ES7314-1AG1x-0AB0
CPU 314C-2PTP 6ES7314-6BG03-0AB0
6ES7314-6BH04-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7314-6CF0x-0AB0
6ES7314-6CG0x-0AB0
6ES7314-6EH04-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7315-2AFxx-0AB0
6ES7315-2AG10-0AB0
6ES7315-2AH14-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7315-6FF0x-0AB0
CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EG10-0AB0
6ES7315-2EH1x-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7315-2FH1x-0AB0
6ES7315-2FJ14-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7315-6Tx1x-0AB0
CPU 316-2 DP 6ES7316-2AG0x-0AB0
CPU 317-2 DP 6ES7317-2AJ10-0AB0
6ES7317-2AK14-0AB0
CPU 317F-2 DP 6ES7317-6FF0x-0AB0
CPU 317-2 PN/DP 6ES7317-2Ex1x-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7317-2Fx1x-0AB0
CPU 317T-2 DP 6ES7317-6Tx1x-0AB0
CPU 318-2 DP 6ES7318-2AJ0x-0AB0
CPU 319-3 PN/DP 6ES7318-3EL0x-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL0x-0AB0
Tabella 01

CPU S7-400
 

Modulo Numero di ordinazione
CPU 412-1 6ES7412-1XF0x-0AB0
6ES7412-1XJ05-0AB0
CPU 412-2 PN 6ES7412-2EK06-0AB0
CPU 412-2 6ES7412-2XG0x-0AB0
6ES7412-2XJ05-0AB0
CPU 413-1 6ES7413-1XG0x-0AB0
CPU 413-2 6ES7413-2XG0x-0AB0
CPU 414-1 6ES7414-1XG0x-0AB0
CPU 414-2 6ES7414-2XG0x-0AB0
6ES7414-2XJ0x-0AB0
6ES7414-2XK05-0AB0
CPU 414-3 6ES7414-3XJ0x-0AB0
6ES7414-3XM05-0AB0
CPU 414-3 PN/DP 6ES7414-3EM05-0AB0
6ES7414-3EM06-0AB0
CPU 414F-3 PN/DP 6ES7414-3FM06-0AB0
CPU 416-1 6ES7416-1XJ0x-0AB0
CPU 416-2 6ES7416-2XK0x-0AB0
6ES7416-2XL0x-0AB0
6ES7416-2XN05-0AB0
CPU 416F-2 6ES7416-2FN05-0AB0
CPU 416-3 6ES7416-3XL0x-0AB0
6ES7416-3XR05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP 6ES7416-3ES06-0AB0
6ES7416-3ER05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7416-3FR05-0AB0
6ES7416-3FR06-0AB0
CPU 417-4 6ES7417-4XL0x-0AB0
6ES7417-4XT05-0AB0
Tabella 02

Avvertenza
Le CPU F SIMATIC S7-300/400 devono essere impiegate solamente senza programma F.

Moduli di comunicazione con funzione master DP
 

Modulo Numero di ordinazione
PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 443-5 EXT
(connessione ad una rete PROFIBUS)
6GK7443-5DX04-0XE0
6GK7443-5DX05-0XE0
IM 467 e/o IM 467-FO
(utilizzabile solo nella versione 1.1)
6ES7467-5GJ0x-0AB0
6ES7467-5FJ00-0AB0
Tabella 03

Moduli di comunicazione per l'accoppiamento delle stazioni
 

Modulo Numero di ordinazione
CP 342-5 6GK7342-5DA00-0XE0
6GK7342-5DA02-0XE0
6GK7342-5DA03-0XE0
CP 343-1 6GK7343-1BA00-0XE0
6GK7343-1EX11-0XE0
6GK7343-1EX30-0XE0
6GK7343-1GX30-0XE0
CP 343-1 LEAN
(connessione ad Industrial Ethernet)
6GK7343-1CX10-0XE0
PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 443-5 EXT
(connessione a una rete PROFIBUS)
6GK7443-5DX04-0XE0
6GK7443-5DX05-0XE0
CP 443-1 ISO1
(connessione ad Industrial Ethernet)
6GK7443-1EXxx-0XE0
6GK7443-1GXxx-0XE0
6GK7443-1BXxx-0XE0
Tabella 04

Moduli per unità periferica decentrata ET 200M
 

Modulo Numero di ordinazione
IM 153-2 6ES7153-2BA0x-0XB0 dalla release 2
(Modulo di bus 6ES7195-7HD10-0XA0)
FM 350-1 6ES7350-1AH0x-0AE0
CP 341
(20 mA TTY, RS232, RS422/485)
6ES7341-1xH01-0AE0
6ES7341-1xH02-0AE0
CP 341
(RS232C)
6ES7341-1AH02-0AE0
Tutti i moduli digitali e analogici per ET 200M (vedere catalogo ST70)
Tabella 05

Controllore basato su PC
 

Modulo Numero di ordinazione
Windows Logic Controller WinAC RTX F V4 6ES7611-4FB00-0YB7
Non è possibile ordinare l'MLFB separatamente ma solo come componente dei prodotti seguenti:
  • WinAC RTX F dalla versione 2009 (6ES7 671-1RC0x-0YA0)
  • SIMATIC IPC427 Bundles (6ES7 675-1D...)
  • SIMATIC HMI IPC477C Bundles(6AV7 884-...)
Windows Logic Controller WinAC RTX V4 6ES7611-4SB00-0YB7
Non è possibile ordinare l'MLFB separatamente ma solo come componente dei prodotti seguenti:
  • WinAC RTX dalla versione 4 (6ES7 671-0RC0x-0YA0)
  • Microbox 420-RTX (6ES7 675-1B...)
  • Microbox 427B Bundles (6ES7 675-1C...)
  • IPC427C Bundles (6ES7 675-1D...)
  • Panel PC 477-HMI/RTX (6AV7 84...)
  • Panel PC 477B Bundles (6AV7 85...)
  • HMI IPC477C Bundles (6AV7 884...)
Embedded Controller, EC31 6ES7677-1DD00-0BA0
6ES7677-1DD10-0BA0
Embedded Controller, EC31-RTX 6ES7677-1DD00-0BB0
6ES7677-1DD10-0BB0
Embedded Controller, EC31-HMI/RTX 6ES7677-1DD00-0BF0
6ES7677-1DD00-0BG0
6ES7677-1DD00-0BH0
6ES7677-1DD10-0BF0
6ES7677-1DD10-0BG0
6ES7677-1DD10-0BH0
Embedded Controller, EC31-RTX F 6ES7677-1FD00-0FB0
6ES7677-1FD10-0FB0
Tabella 06

Avvertenza
Le stazioni ET 200M devono sempre essere configurate con moduli bus attivi (6ES7195-7HB00-0XA0 o 6ES7195-7HC00-0XA0), anche se la funzione "Hot swapping of I/O modules" non è possibile con le CPU S7-300.

Dettagli errore
Descrizione dettagliata del guasto
Aiutateci a migliorare il Supporto online.
La pagina richiamata non può essere visualizzata. Contattare il webmaster.
Contattare il webmaster