×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 42650, Date de la contribution : 07/05/2008
(2)
Évaluer

Qu'est-ce que le mode multicomputing et quelles sont les différences avec le mode en châssis segmenté ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Description :

Les caractéristiques et avantages du multicomputing :

  • Bus K et bus P commun dans un châssis non segmenté (appareil central) UR1 et UR2.
  • Toutes les CPU travaillent sur un bus de communication et de périphérie commun, avec synchronisation automatique des changements de mode de fonctionnement.
  • Une tâche complexe peut se répartir jusque sur 4 CPU.
  • Puissance évolutive simplement en insérant une CPU supplémentaire.
  • Augmentation des ressources système (mémoire, mémentos, temporisations, ...).
  • Possibilité de décomposer les parties de process critiques en temps de celles non critiques (par exemple une commande rapide d'une régulation rapide).
  • Chaque module de périphérie est associé à une seule CPU.
  • Le multicomputing est pris en charge par les CPU S7-400 avec les références suivantes :

Module

Référence

Référence : ancienne / arrêtée

CPU 412-1

6ES7412-1XJ05-0AB0

6ES7412-1XF01-0AB0

6ES7412-1XF02-0AB0

6ES7412-1XF03-0AB0

6ES7412-1XF04-0AB0

CPU 412-2

6ES7412-2XJ05-0AB0

6ES7412-2XG00-0AB0

6ES7412-2XG04-0AB0

CPU 414-2

6ES7414-2XK05-0AB0

6ES7414-2XG01-0AB0

6ES7414-2XG02-0AB0

6ES7414-2XG03-0AB0

6ES7414-2XG04-0AB0

CPU 414-3

6ES7414-3XM05-0AB0

6ES7414-3XJ00-0AB0

6ES7414-3XJ04-0AB0

CPU 414-3 PN/DP

6ES7414-3EM05-0AB0

 

CPU 416-2

6ES7416-2XN05-0AB0

6ES7416-2XK00-0AB0

6ES7416-2XK01-0AB0

6ES7416-2XK02-0AB0

6ES7416-2XK04-0AB0

CPU 416F-2

6ES7416-2FN05-0AB0

6ES7416-2FK04-0AB0

CPU 416-3

6ES7416-3XR05-0AB0

6ES7416-3XL00-0AB0

6ES7416-3XL04-0AB0

CPU 416-3 PN/DP

6ES7 416-3ER05-0AB0

 

CPU 416F-3 PN/DP

6ES7 416-3FR05-0AB0

 

CPU 417-4

6ES7417-4XT05-0AB0

6ES7417-4XL00-0AB0

6ES7417-4XL04-0AB0

Tableau 1 : Modules prenant en charge le multicomputing

Fonctionnement en châssis segmenté CR2

  • Les CPU dans un châssis séparé représente chaque fois un sous-système indépendant et se comportent chacune comme un processeur unique - il ne s'agit pas de multicomputing.
  • Le châssis segmenté comporte deux segments de bus P séparés avec 10 emplacements dans le segment 1 et 8 emplacements dans le segment 2.
  • Une seule CPU est utilisée par segment de bus de périphérie à laquelle sont associés les modules d'entrées/sorties locaux. Les CPU travaillent indépendamment l'une de l'autre sans synchronisation des modification d'état de fonctionnement.
  • Le bus de communication commun permet une communication des sous-systèmes sans matériel supplémentaire.
  • Deux automates peuvent ainsi être regroupés sur un seul CR (économie de place dans l'armoire).
  • Réduction des coûts, car un seul châssis et une seule alimentation sont nécessaires.

Vous trouverez d'autres informations sur ces sujets dans

  • "SIMATIC Système d'automatisation S7-400, Installation et configuration", chapitre 2.3 - Article-ID: 1117849
  • "SIMATIC Système d'automatisationS7-400, Caractéristiques des CPU", chapitre 3.1 - Article-ID: 23904550

Notes relatives à la sécurité
Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire d’implémenter (et de maintenir en permanence) un concept de sécurité industrielle global et conforme à l’état actuel de la technique. Les produits et solutions de Siemens ne constituent qu’une partie d’un tel concept. Pour plus d’informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur
http://www.siemens.com/industrialsecurity.