Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 42650, Date de la contribution : 07/05/2008
(0)
Évaluer

Qu'est-ce que le mode multicomputing et quelles sont les différences avec le mode en châssis segmenté ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Description :

Les caractéristiques et avantages du multicomputing :

  • Bus K et bus P commun dans un châssis non segmenté (appareil central) UR1 et UR2.
  • Toutes les CPU travaillent sur un bus de communication et de périphérie commun, avec synchronisation automatique des changements de mode de fonctionnement.
  • Une tâche complexe peut se répartir jusque sur 4 CPU.
  • Puissance évolutive simplement en insérant une CPU supplémentaire.
  • Augmentation des ressources système (mémoire, mémentos, temporisations, ...).
  • Possibilité de décomposer les parties de process critiques en temps de celles non critiques (par exemple une commande rapide d'une régulation rapide).
  • Chaque module de périphérie est associé à une seule CPU.
  • Le multicomputing est pris en charge par les CPU S7-400 avec les références suivantes :

Module

Référence

Référence : ancienne / arrêtée

CPU 412-1

6ES7412-1XJ05-0AB0

6ES7412-1XF01-0AB0

6ES7412-1XF02-0AB0

6ES7412-1XF03-0AB0

6ES7412-1XF04-0AB0

CPU 412-2

6ES7412-2XJ05-0AB0

6ES7412-2XG00-0AB0

6ES7412-2XG04-0AB0

CPU 414-2

6ES7414-2XK05-0AB0

6ES7414-2XG01-0AB0

6ES7414-2XG02-0AB0

6ES7414-2XG03-0AB0

6ES7414-2XG04-0AB0

CPU 414-3

6ES7414-3XM05-0AB0

6ES7414-3XJ00-0AB0

6ES7414-3XJ04-0AB0

CPU 414-3 PN/DP

6ES7414-3EM05-0AB0

 

CPU 416-2

6ES7416-2XN05-0AB0

6ES7416-2XK00-0AB0

6ES7416-2XK01-0AB0

6ES7416-2XK02-0AB0

6ES7416-2XK04-0AB0

CPU 416F-2

6ES7416-2FN05-0AB0

6ES7416-2FK04-0AB0

CPU 416-3

6ES7416-3XR05-0AB0

6ES7416-3XL00-0AB0

6ES7416-3XL04-0AB0

CPU 416-3 PN/DP

6ES7 416-3ER05-0AB0

 

CPU 416F-3 PN/DP

6ES7 416-3FR05-0AB0

 

CPU 417-4

6ES7417-4XT05-0AB0

6ES7417-4XL00-0AB0

6ES7417-4XL04-0AB0

Tableau 1 : Modules prenant en charge le multicomputing

Fonctionnement en châssis segmenté CR2

  • Les CPU dans un châssis séparé représente chaque fois un sous-système indépendant et se comportent chacune comme un processeur unique - il ne s'agit pas de multicomputing.
  • Le châssis segmenté comporte deux segments de bus P séparés avec 10 emplacements dans le segment 1 et 8 emplacements dans le segment 2.
  • Une seule CPU est utilisée par segment de bus de périphérie à laquelle sont associés les modules d'entrées/sorties locaux. Les CPU travaillent indépendamment l'une de l'autre sans synchronisation des modification d'état de fonctionnement.
  • Le bus de communication commun permet une communication des sous-systèmes sans matériel supplémentaire.
  • Deux automates peuvent ainsi être regroupés sur un seul CR (économie de place dans l'armoire).
  • Réduction des coûts, car un seul châssis et une seule alimentation sont nécessaires.

Vous trouverez d'autres informations sur ces sujets dans

  • "SIMATIC Système d'automatisation S7-400, Installation et configuration", chapitre 2.3 - Article-ID: 1117849
  • "SIMATIC Système d'automatisationS7-400, Caractéristiques des CPU", chapitre 3.1 - Article-ID: 23904550

Détails de l'erreur
Description détaillée de l'erreur
Aidez-nous à améliorer notre support en ligne.
La page demandée ne peut pas être affichée. Veuillez contacter le gestionnaire du site.
Contacter le gestionnaire du site