×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 42689750, Beitragsdatum: 04.05.2010
(0)
Bewerten

"SIPLUS extreme - Jetzt noch Härter!" Lieferfreigabe SIPLUS HMI KTP600 BASIC COLOR (-25 ... +60 GRAD C)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme steht ab 01.Mai 2010 die SIPLUS HMI KTP600 BASIC COLOR (6AG1647-0AD11-2AX0)   für den Einsatz im erweiterten Temperaturbereich und bei korrosiven Umgebungsbedingungen zur Verfügung. SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von I IA/DT Standardprodukten.
 

Bestelldaten der neuen SIPLUS-Produkte:

Beschreibung SIPLUS Bestellnummer Based on Bestellnummer Einsatzbereich Status
SIPLUSHMI KTP600 BASIC COLOR
6AG1647-0AD11-2AX0 6AV6647-0AD11-3AX0 -25 ... +60 Grad C und für
korrosive Umgebungsbedingungen
Lieferfreigabe

Einsatzbereich SIPLUS HMI KTP600 BASIC COLOR:
 

Umweltbedingungen relative Luftfeuchte 100 % Betauung zulässig
Biologisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
Chemisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3C4 inkl. Salznebel und ISA –S71.04 severity level G1; G2; G3; GX1)2)
Mechanisch aktive Stoffe Konformität EN 60721-3-3, Klasse 3S4 inkl. leitfähiger Sand, Staub (z.B. Arizona Staub)2)
Luftdruck 1080...795 hPa (-1000 bis +2000m) +60 °C
795...658 hPa (+2000 bis +3500m) +50 °C derating 10 K
658...540 hPa (+3500 bis +5000m) +40 °C derating 20 K
1) ISA –S71.04 severity level GX (ab Seriennummer LBA1… = Januar 2010)!!:
Dauerbelastung/ long-term load:
SO2 < 4,8 ppm; H2S < 9,9 ppm; Cl < 0,2 ppm; HCl < 0,66 ppm; HF < 0,12 ppm; NH < 49 ppm; O3 < 0,1 ppm; NOX < 5,2 ppm
Grenzwert/ limit value (max 30 min/d):
SO2 < 17,8 ppm; H2S < 49,7 ppm; Cl < 1,0 ppm; HCl < 3,3 ppm; HF < 2,4 ppm; NH < 247 ppm; O3 < 1,0 ppm; NOX < 10,4 ppm
2) Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb in Schadgasatmosphäre auf der nicht genutzten Schnittstelle verbleiben!

Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Siemens-Partner im Internet

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.