×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Сообщение о продукте ID сообщения: 4274780, Дата сообщения: 27.08.1996
(0)
Оценить

VIDEOMAT IV Vision System - New Version

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
                                                                            

                                                                            

Concerns products with the Catalog Nos.:                                    

                                                                            

6GF2 005-0BA01   VIDEOMAT IV, grey-scale, 3 monochr. cameras                

6GF2 005-0BC01   VIDEOMAT IV, grey-scale, 6 monochr. cameras                

6GF2 005-0BD01   VIDEOMAT IV, HW IPP, 3 monochr. cameras, new               

6GF2 005-0BE01   VIDEOMAT IV, HW IPP, 6 monochr. cameras, new               

6GF2 005-0CA01   VIDEOMAT IV, color, 1 RGB camera                           

6GF2 005-0CC01   VIDEOMAT IV, color, 2 RGB cameras                          

                                                                            

                                                                            

VIDEOMAT IV is now availble with new functions in a stage 2 ver-            

sion. Two new versions are available with HSI color coding and              

hardware real-time image pre-processing. Delivery stage 2 of                

VIDEOMAT IV offers many new functions. The new system is des-               

cribed in the 1997 ST 50 Catalog, from page 4/105 onward.                   

                                                                            

_New functions:_                                                            

                                                                            

- Operation of cameras with restart-reset function.                         

- Operation with full-frame shutter cameras.                                

- Interrupt-controlled image pick-up and evaluation during pick-            

  up; this permits completely asynchronous operation.                       

- Statistical learning by means of good and bad samples with ran-           

  dom features and automatic selection of the relevant features.            

- Stable position detection by extended sample correlation.                 

- Interactive contour generation and automatic checking of any              

  contour.                                                                  

- Convenient macro functions that permit the user to generate his           

  own testing functions.                                                    

- Multi-language operator interface in English, German, French or           

  Italian.                                                                  

- Pull-down of the graphical elements using a mouse.                        

- Fully SIMATIC S5 compatible floating-point number format for              

  the communication with SIMATIC CPUs.                                      

                                                                            

_Additional new functions of the new VIDEOMAT IV versions:_                 

                                                                            

- Hardware real-time image pre-processing for filter functions              

  integrated in the systems for grey-scale image processing.                

  Sobel, Kirsch and Laplace filter functions have been imple-               

  mented                                                                    

- HSI color coding for fast color segmentation in the systems for           

  color image processing.                                                   

                                                                            

_Upgrading:_                                                                

                                                                            

Existing systems can be upgraded at a charge. Please speak to               

your SIMATIC contact at your local Siemens office.                          

                                                                            

                                                                            

                 -------------------------------                            





Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
без оценки
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье / текущему продукту. Ваше сообщение будет перенаправлено техническим редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport