Beitragstyp:
Produktmitteilung
Beitrags-ID:
4280967,
Beitragsdatum:
27.08.1996
Bewerten
Wichtiger Hinweis zur Projektierungssoftware
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
_COM TEXT V2.00_ Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern: 6AV9600-1AA10-0AA0 COM TEXT - deutsch 6AV9600-1AA10-0AB0 COM TEXT - englisch 6AV9600-1AA10-0AC0 COM TEXT - franzoesisch Mit der Projektierungssoftware COM TEXT V2.00 tritt folgender Fehler auf: Es koennen nur die Text Displays TD10 bzw. TD20 und das Operator Panel OP20 projektiert werden, bei denen das Firm- ware-Speichermodul die Version kleiner V3.00 aufweist. Die jeweilige Version des Speichermoduls ist ersichtlich beim Hochlauf der Bediengeraete. Der oben genannte Fehler ist ab Projektierungsoftware COM TEXT V2.01 behoben und betrifft nur COM TEXT V2.00. Aus diesem Grund kann die Projektierungssoftware COM TEXT V2.00 kostenlos auf die fehlerbereinigte Version 2.20 hochgeruestet werden. _Abwicklung_ Zur Bestellung wenden Sie sich bitte an Ihre Siemens-Nieder- lassung. Benennung ! Bestell-Nr. ! ! ! --------------------------------+--------------------+ Projektierungssoftware COM TEXT ! ! Version 2.20 ! ! fuer TD10, TD20 und OP15, OP20 ! ! auf 3,5"- und 5,25"-Disketten ! ! mit Projektierungsanleitung in ! ! - deutsch ! 6AV9600-1AA10-0AA0 ! - englisch ! 6AV9600-1AA10-0AB0 ! - franzoesisch ! 6AV9600-1AA10-0AC0 ! --------------------------------+--------------------+--------- Diese Aktion ist bis zum 15.09.1993 befristet. ------------------------------------------
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
Beitrag bewerten
Feedback zum Beitrag *)
Personalisierung erspart Ihnen Tipparbeit! Wenn Sie bereits registriert sind, können Sie sich direkt anmelden. Wenn Sie noch nicht registriert sind, können Sie sich hier unverbindlich informieren und registrieren (unser Service ist kostenlos).
Name
Telefonnummer
E-Mail
DetailPages.Subject
Kommentar
Anzahl Zeichen: 0 (max. 500)
Kommentar als Kopie an Einsender schicken. (Anmeldung erforderlich)
*) Wichtig: Bitte nutzen Sie dieses Formular nur für allgemeines Feedback. Alle Fragen zu technischen und Fachthemen richten Sie bitte an die Experten-Community im Technical Forum.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen