×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4291990, Beitragsdatum: 03.11.1997
(0)
Bewerten

SIMATIC WinCC Add-on PM-AQUA V1.0

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ab sofort wird das WinCC Add-on "PM-AQUA  -  Prozessdatenver-               

arbeitung fuer die Abwasserwirtschaft" in der Version V1.0                  

freigegeben.                                                                

                                                                            

_1. Produktbeschreibung_                                                    

                                                                            

_1.1 Uebersicht_                                                            

                                                                            

Das WinCC Add-on PM-AQUA ist ein Softwaremodul fuer die Prozess-            

datenverarbeitung in der Abwasserwirtschaft.                                

Steigende Anforderungen in der Abwasserwirtschaft hinsichtlich              

der Reinigungsleistung von Klaeranlagen, erhoehte                           

Umweltschutzauf-lagen und die Erfuellung behoerdlicher                      

Vorschriften erfordern moderne Leitsysteme, die das                         

Bedienpersonal optimal unterstuetzen.                                       

                                                                            

Die Einbindung von PM-AQUA in das Visualisierungssystem Simatic             

WinCC unter Windows NT bietet eine zukunftsorientierte Loesung              

fuer die leittechnischen Aufgaben in der Abwasserwirtschaft. Zum            

Anschluss an den Prozess stehen die Standard-Kopplungsmoeglich-             

keiten von Simatic WinCC zur Verfuegung.                                    

                                                                            

                                                                            

_1.2 Leistungsmerkmale von PM-AQUA V1.0_                                    

                                                                            

PM-AQUA V1.0 verfuegt ueber folgenden Leistungsumfang:                      

     - Einplatzsystem                                                       

     - Ablauffaehig unter dem Betriebssystem Windows NT Work-               

       station/Server                                                       

     - Sprachvariante deutsch                                               

     - Ablauffaehig im WinCC-Verbund Version 3.1                            

     - ATV-Basisarchive (15min., 2 Std., 1 Tag, 1 Monat, 1 Jahr)            

     - Laborwertverarbeitung (Handeingabe in Archive)                       

     - Ganglinien Modul (Skalierbare Zeitachse, feste Messbe-               

       reichsachse)                                                         

     - Wartungsfunktionen gem. ATV                                          

     - ATV-Berichtswesen (Standard Layout, Tages-, Monats- und              

       Jahresberichte)                                                      

     - Online Trendkurven (Schreiberfunktion)                               

                                                                            

                                                                            

_1.3 ATV-konforme Archivierung und Protokollierung_                         

                                                                            

PM-AQUA erfasst, ueberwacht und archiviert Prozessdaten und Be-             

triebsmeldungen von Klaeranlagen. Die Form der Auswertung und               

Ausgabe erfuellt die Mindestanforderungen des ATV-Hinweises H260            

der ATV-Arbeitsgruppe 2.13.1 "Erfassen, Darstellen und Auswerten            

von Betriebsdaten durch PDV-Anlagen auf Klaeranlagen".                      

                                                                            

Die Prozessdaten werden im 15-Minuten-, 2-Stunden-, Tages-,                 

Monats- und Jahresintervall archiviert. Der Inhalt der ATV-                 

Tages-, Monats- und Jahresberichte kann vom Bediener individuell            

konfiguriert werden. Die ATV-Berichte koennen auf dem Bildschirm            

abgerufen und auf dem Drucker ausgegeben werden.                            

                                                                            

                                                                            

_1.4 Wartung_                                                               

                                                                            

Alle projektierten Anlagenteile koennen in der Wartungsliste auf-           

genommen werden. Das Wartungsintervall kann abhaengig von Lauf-             

zeiten, Schaltspielen oder kalendergesteuert projektiert werden.            

Die aktuellen Daten werden uebersichtlich auf dem Bildschirm dar-           

gestellt, wobei eine Selektierung auf 80% oder groesser 120% vor-           

genommen werden kann.                                                       

Nach Ablauf des Wartungsintervalls werden automatisch die                   

Wartungsauftraege auf dem Drucker ausgegeben (ab Lieferversion              

V2.0).                                                                      

                                                                            

_1.5 Ganglinienbilder_                                                      

                                                                            

In den vom Anwender konfigurierbaren Ganglinienbildern werden               

Messwerte und Labordaten aus den 15-Minuten-, 2-Stunden-, Tages-,           

Monats- und Jahresarchiven visualisiert. Bis zu acht unterschied-           

liche Werte pro Ganglinienbild geben dem Bediener einen schnellen           

Ueberblick ueber die gewaehlten Mess- und Laborwerte.                       

Skalierbare Zeitachsen, waehlbare Linienbreite und -farbe,                  

Anzeige fuer Alarm- und Warngrenzen mit Hinweisen bei                       

Grenzwertverletzun-gen, Zoomfunktionen und die Art der                      

Gitterlinien erlauben eine benutzerfreundliche, uebersichtliche             

Darstellung.                                                                

Die Ganglinienbilder koennen am Bildschirm dargestellt und auf              

dem Drucker ausgegeben werden.                                              

                                                                            

_1.6 Eingabe von Labordaten_                                                

                                                                            

Die Labordaten, die in den ATV-Berichten benoetigt werden,                  

koennen manuell innerhalb der zuvor definierten Alarm- und                  

Warngrenzen eingegeben werden.                                              

                                                                            

_2. Bestellung_                                                             

                                                                            

Fabrikatebezeichnung             ! Bestellnummern                           

---------------------------------+--------------------                      

PM-AQUA Systemsoftware V1.0                                                 

---------------------------------+--------------------                      

Systempaket Typ S/WinCC-Verbund  !                                          

(Einplatzsystem), lauffaehig im  ! 9AE7108-2SS.0-1AA0                       

WinCC Verbund (WinCC Version 3.1)!            !                             

Einzellizenz, Komplettsystem     !            !                             

(RT/CS) 1), Handbuch auf Daten-  !            !                             

traeger, deutsch                 !            !                             

- Kompakt:  bis 100 Verfahrensgr.!            1                             

- Standard: bis 200 Verfahrensgr.!            2                             

- Professional: >200Verfahrensgr.!            3                             

---------------------------------+--------------------                      

Hochruestpakete fuer Systempaket !                                          

Typ S                            ! 9AE7108-0SH1.-0AA0                       

nur fuer nachtraegliche Bestel-  !             !                            

lungen! Zur Erhoehung der Anzahl !             !                            

Verfahrensgroessen 2)            !             !                            

- von 100 auf 200 Verfahrensgr.  !             1                            

- von 100 auf >200 Verfahrensgr. !             2                            

- von 200 auf >200 Verfahrensgr. !             3                            

                                 !                                          

---------------------------------+--------------------                      

1) RT/CS = Komplettsystem                                                   

2) 1 Verfahrensgroesse =      a) 1 verfahrenstechnisches Objekt             

                                 (z.B. Motor, Ventil,                       

                                 Messung etc.) mit den                      

                                 dazugehoerenden Parametern                 

                                 (z.B. Drehzahl, Rueckmeldung,              

                                 Messwert etc.)                             

                              b) 1 Laborwert (Handeingabe)                  

                                                                            

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zustaendige               

Siemens Niederlassung.                                                      

   -------------------------------------------------------                  





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit