×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4293523, Beitragsdatum: 08.06.1998
(0)
Bewerten

Operator Panel OP47-12 mit SIMATIC WinCC Version 4.01

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ab sofort ist das Operator Panel OP47-12  mit SIMATIC WinCC                 

Version 4.01 mit Service Pack 1 freigegeben.                                

Das OP47-12 ist das Nachfolgeprodukt des z.Z. in Lieferung                  

befindlichen OP47/WinCC.                                                    

                                                                            

Highlights des OP47-12  sind:                                               

+ 12,1" TFT-Display ; Aufloesung SVGA 800x600;                              

  256 Farben darstellbar                                                    

+ in der Front integrierter Pointing-device (Mouse)                         

+ Betriebssystem WINDOWS NT 4.0 WS in D oder E                              

+ Lieferung als einschaltfertig installiertes System                        

  (Betriebssystem und  WinCC mit Autorisierung)                             

+ MPI - Schnittstelle integriert                                            

+ Preiswerte OP47-12-Variante fuer S7-MPI-Kopplung                          

  (ohne AT-Erweiterungsbox)                                                 

                                                                            

_1. Produktbeschreibung_                                                    

                                                                            

_1.1.  Operator Panel OP47-12_                                              

                                                                            

Geraetetyp                                                                  

- auf Basis Operator Panel OP47 (Einbau-Geraet)                             

  Achtung :Die Geraetemasse haben sich gegenueber den bisherigen            

           OP 47 Geraeten mit 10"-Display geaendert.                        

           Das OP47-12 ist um eine HE (Hoeheneinheit) hoeher                

            Geraetemass:        482,6mm   X 354,8 mm                        

            Einbau-Ausschnitt:  433 mm   x  335 mm                          

                                                                            

Hardware                                                                    

- Schutzart IP65, luefterloser Betrieb, Schockbelastung 5,0g                

  und zulaessige Vibration 1 g im Betrieb                                   

- 24V Stromversorgung                                                       

- Intel Pentium-Prozessor mit 200 MHz, 512 kByte Sec. Level Cache           

- Hauptspeicherausbau 64 MByte .                                            

- Festplattenlaufwerk 1,6 GByte, 3,5" Diskettenlaufwerk                     

- 12,1" Farb-TFT-Display mit CCFL-Hinterleuchtung (25.000 h)                

  Aufloesung 800 x 600 Pixel, 1 MByte VRAM                                  

- IP 65-Mouse in Front integriert                                           

- 2 ISA Slots mit 2/3 Laenge (Kopplungsbaugruppe belegt 1 Slot)             

  Bei werksseitiger Lieferung mit Koppelbaugruppe im Liefer-                

  umfang enthalten. Bei MPI/PzP-Variante nachruestbar.                      

- optional mit CP5412(A2) oder CP1413                                       

- LPT1 (25polig), serielle Schnittstellen (15polig) fuer                    

  AS511/3964R-Kopplung, MPI-Kopplung  und Druckeranschluss                  

- Anschlussbuchsen fuer PS/2 oder MFII-Tastatur ; externe                   

  PS/2-Maus anschliessbar                                                   

- optional mit Direkttastenmodul nachruestbar.                              

                                                                            

                                                                            

Software                                                                    

- lieferbar mit Betriebssystem  Windows NT WS 4.0 in Deutsch,               

  Englisch oder   Franzoesisch                                              

- mit WinCC RT128 , RT 1024 und RT max                                      

- einsetzbar als Einplatzsystem oder Client                                 

                                                                            

OP47 ist eine spezielle, auf B+B-Funktionen abgestimmte Hardware            

und deshalb nicht vollstaendig PC-AT-kompatibel. Dies betrifft              

z.B. die freie Konfiguration von Hard- und Software sowie die               

Pinbelegung und die Signale an den seriellen Schnittstellen                 

(speziell COM2: kein Modemanschluss mit Hardware-Handshake).                

                                                                            

                                                                            

_1.2. Bestellung_                                                           

                                                                            

Das OP47-12 wird einschaltfertig geliefert.                                 

Auf dem Geraet sind das Betriebssystem ( in der bestellten                  

Sprachvariante ) und die WinCC-Software bereits mit der                     

gewuenschten Variablenanzahl fertig installiert. Die Autorisierung          

ist auf der Festplatte installiert.Weitere Autorisierungen fuer             

Optionen oder Kopplungstreiber koennen dazuinstalliert werden.              

                                                                            

Hinweise: Die Sprache des Betriebssystem  ist bei der Bestellung            

          mit anzugeben.Das sprachspezifische Back-up - Paket               

          (NT-CD-ROM , Lizenzkarte und das Handbuch - Einfuehrung           

          WINDOWS NT 4.0') wird mitgeliefert.                               

          Eine nachtraegliche Aenderung der Sprachversion ist nur           

          durch Kauf und Neuinstallation einer NT-Vollversion               

          moeglich.                                                         

                                                                            

          Das OP47-12 ersetzt das OP47/WINCC mit 10,4" Display.             

          Das OP47/WINCC wird noch fuer 3 Monate parallel zum               

          OP47-12 lieferbar sein. Nach dieser Zeit erfolgt eine             

          Lieferung bei Bedarf als ,kundenspezifisches Geraet'.             

          Unveraendert weitergeliefert wird das OP47 mit Pentium            

          100 fuer LS-B und GRACIS.                                         

                                                                            

Fortsetzung siehe SIMATIC HMI Anwenderinformtion Nr.1998/08/020.            





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.