×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4304385, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

Absicherung Anpasstrafos fuer SIMODRIVE 611-A E/R-Module

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Fuer die E/R-Module des Stromrichtersystems SIMODRIVE 611-A                 

stehen Transformatoren in Sparschaltung zur Anpassung an die                

Netzspannungen 3 AC 480 V 50/60 Hz und 3 AC 220 V 50 Hz zur Ver-            

fuegung. Im folgenden geben wir Ihnen Empfehlungen zur Auswahl              

der Netzsicherungen. Dieses sind Ganzbereichssicherungen der Be-            

triebsklasse gL in Bauform NH. Die Spannungsklasse ist auf die              

Netzdaten abzustimmen (bei 480 V-Netz mind. 500 V).                         

                                                                            

Trafotyp                                                                    

a) Ausfuehrung 480-440/400 V                                                

                                                                            

                        Pd        IPri     Rush         NH gL               

                                           X I Pri      Gr/(A)              

6SN1111-0AA00-0BB0      21 kVA    27,7 A   < 5          00/35               

6SN1111-0AA00-0CB0      46,5 kVA  61,1 A   < 5          00/80               

6SN1111-0AA00-0DB0      70,3 kVA  92,5 A   < 5          00/125              

                                                                            

b) Ausfuehrung 220/400 V                                                    

6SN1111-0AA00-0BC0      21 kVA    56,3 A     8          00/63               

6SN1111-0AA00-0CC0      46,5 kVA  123,9 A    6          00/180              

6SN1111-0AA00-0DC0      70,3 kVA  189,7 A    8          1/224               

                                                                            

Fuer naehere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zustaen-           

dige Siemens-Dienststelle.                                                  





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit