×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4317362, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe Bedienhandgeraet A - MPC und Verteilerbox L.09

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Der Liefereinsatz des Bedienhandgeraetes A - MPC (6FX2007-1AB00)            

und der dazugehoerigen Verteilerbox (6FX2006-1BB00) ist Ende Sep-           

tember 1994, bestellbar ist beides ab Anfang September.                     

                                                                            

Fuer den Stecker (Gewinde M25) ist eine Bohrung D = 26 mm in                

der Gehaeusewand vorzusehen. Die Verteilerbox wird dann mit                 

einer Kontermutter an der Gehaeusewand befestigt.                           

Durch eine Dichtung am Stecker erreicht die Durchfuehrung Schutz-           

art IP 54.                                                                  

                                                                            

Auf der Verteilerbox sind 4 Abstandsbolzen angebracht, um einen             

festen Abstand zwischen Gehaeusewand und Leiterplatte zu gewaehr-           

leisten. Diese Bolzen sind mit einem Innengewinde versehen.                 

Bei Bedarf kann die Verteilerbox mit den Stehbolzen zusaetzlich             

befestigt werden.                                                           

                                                                            

Bitte beachten Sie bei einer Projektierung die veraenderten Masse           

der Verteilerbox (Stecker, Breite der Leiterplatte).                        

H x B = 100 x 120                                                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.