×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 43297284, 文档发布日期 2014年6月9日
(0)
评估

SINAMICS G120/G120P, CU230P-2:闭环控制冷凝器水泵

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

任务
在过程技术及楼宇系统中,都使用水和其它冷媒来消散过程热量或功率损耗。并常用冷却塔来冷却变热的冷媒。对于开环系统,热水通过喷嘴喷射出来,通过机械冷却器,收集在集水器或水槽中 。对于闭环系统,冷媒通过板式冷却器(热交换器)循环。空气也可用于冷却,通过冷却塔向上流动。在冷却回路中,通过泵来使冷媒循环。

通过测量冷媒的温度,可控制该泵(闭环) 。在冷媒温度较低时,只需小流量的冷媒。泵的旋转缓慢,流量小。在冷媒温度较高时,冷媒流量增加。泵的旋转加速,达到最大流量。


解决方案
下面的描述用于全面设置“冷却回路控制泵”应用的变频器参数 。其中包括一个标准接线图、一个可在 STARTER 调试软件中运行的脚本以及用于随后的参数设置的附加功能。
 


在该版本中不支持 SIMOTICS FD 电机的调试。
使用负载侧部件作为输出电抗器、dv/dt 滤波器和正弦滤波器时,必须另外进行必须的参数更改。

要确保西门子产品和解决方案的安全操作,还须采取适当的预防措施(例如:设备单元保护机制),并将每个组件纳入全面且先进的工业安全保护机制中 。此外,还需考虑到可能使用的第三方产品。如需了解工业安全方面的详细信息,请访问网址 http://www.siemens.com/industrialsecurity

下载

下载内容 版本

下载

文档 SINAMICS G120 / G120P CU230P-2 固件 V4.4 及以上版本 43297284_Condensator_Water_Pump_CU230P-2_V4-4_en.pdf ( 297 KB )
SINAMICS 脚本文件 43297284_Condensator_Water_Pump_CU230P-2_V4-4_EN.zip ( 7 KB )
文档 SINAMICS G120 / G120P CU230P-2 固件 V4.3.2 43297284_Condensator_Water_Pump_CU230P-2_V4-3_en.pdf ( 271 KB )
SINAMICS 脚本文件 43297284_Condensator_Water_Pump_CU230P-2_V4-3_EN.zip ( 6 KB )

上次修改
修改了固件 V4.4 的脚本和 PDF

其它搜索词 motioncontrol_apc_applications

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接