×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4333963, Beitragsdatum: 29.09.1997
(0)
Bewerten

Programmiergeraet PG 760, jetzt mit neuer Hard- und Software

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES7 760-4AC41-1YB0    PG 760, P 166, 32 MB, 5 spr.                         

                                                                            

Die wichtigsten Aenderungen:                                                

                                                                            

- Pentiumprozessor mit 200 MHz Taktfrequenz,                                

- Verdopplung der Festplattenkapazitaet von 1,6 GB auf 3,2 GB               

  und standardmaessigem Second Level Cache von 256 KB                       

- 16-faches CD-ROM-Laufwerk                                                 

                                                                            

Das PG 740 wird mit der folgenden Softwareausstattung geliefert:            

                                                                            

- STEP 7 V3.2 (Windows 95)                                                  

- STEP 5 V7.0                                                               

- STEP 7-Micro/WIN V2.0                                                     

- STEP 7-Micro/DOS V1.3                                                     

- Windows 95 OSR2 (Windows 95b)                                             

                                                                            

Im Lieferumfang ausserdem enthalten:                                        

                                                                            

- MPI-Kabel (5m) zum Anschluss an SIMATIC S7/M7/C7                          

- PG-AG-Kabel (5m) zum Anschluss an SIMATIC S5                              

- Netzanschlussleitung                                                      

- Produktinformation (5-sprachig)                                           

- STEP-Sicherungs-CD (STEP 7, STEP 7-Micro/DOS/WIN, STEP 5,                 

  Geraetehandbuecher PG-Hardware)                                           

- Anpassdisketten zur Reinstallation                                        

- Autorisierungsdisketten                                                   

                                                                            

Informationen zu den neuen Versionen der Programmiersoftware                

siehe unter:                                                                

                                                                            

STEP 7 V3.2 (Windows 95)   S7-Info Nr. 1997/13/016                          

STEP 5 V7.0                S5-Info Nr. 1997/14/004                          

STEP 7-Micro/WIN V2.0      S7-Info Nr. 1997/13/013                          

STEP 7-Micro/DOS V1.3      S7-Info Nr. 1997/13/006                          

                                                                            

Das Programmiergeraet mit der neuen Ausstattung ist enthalten im            

Katalog ST 50, Ausgabe 1998 und im interaktiven Katalog auf                 

CD-ROM CA 01, Ausgabe 10/97.                                                

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.