×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4337014, Beitragsdatum: 22.01.1998
(0)
Bewerten

SIMATIC PC RI45 PII, neu mit Pentium II-Prozessor

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betroffen ist das Produkt mit der Bestellnummer:                            

                                                                            

6ES7 643-2AB00-0CA0    SIMATIC PC RI45 PII                                  

                                                                            

Der neue SIMATIC PC RI45 PII basiert auf dem zur Zeit lei-                  

stungsstaerksten Intel-Prozessor "Pentium II", der gegenueber               

dem Pentium 200 MHz MMX eine Performancesteigerung von 50%-75%              

(WinStone97-Messungen) bietet.                                              

                                                                            

_Die Leistungsdaten des neuen RI45 PII in Kuerze:_                          

                                                                            

CPU                           Pentium II 266 MHz                            

Second Level Cache            512 KByte                                     

Arbeitsspeicher               64 MByte (ein Modul)                          

                              max. 384 MB (3 Module zu 128 MB)              

Festplatte                    3,2 GByte (ATA-33-IDE)                        

CD-ROM (frontseitig)          24 x Speed                                    

Floppy (frontseitig)          3,5", 1,44 MB                                 

Grafik-Anschaltung            Matrox Mystique PCI-Baugruppe mit             

                              4 MB Bildspeicher,                            

                              bis zu 1600 x 1200 Pixel,                     

                              65K Farben bei 80 Hz                          

Freie PC-Steckplaetze         PCI: 2 x lang                                 

                              ISA: 3 x lang, 3 x kurz (165mm)               

Freie PC-Laufwerkspl.         1x 3,5", 1x 5,25"oder 3,5" front-             

                              seitig, 1x 3,5" intern                        

Schnittstellen                VGA, COM1 (V.24/TTY),                         

                              COM2 (V.24), Maus (PS/2),                     

                              LPT1 (Parallel),                              

                              Tastatur (PS/2),                              

                              MPI/DP (12 MBit/s, kompatibel),               

                              CP5611-potentialgetrennt                      

Spez. Industrie-Funktionen    Kartenniederhalter, Ueber-                    

                              druckbelueftung mit Staubfilter               

Betriebssystem                Windows NT V4.                                

                              (mit Servicepack 0 3), englisch               

Bauform                       19"-Einbaugeraet, 4HE                         

Einbaumasse (BxHxT, mm)       483x177x440                                   

Schutzart (Front)             IP41 (bei geschlossener Fronttuer)            

Stromversorgung               Netzteil: 200 VA, 115/230 V,                  

Europastecker                 Max. Leistungsaufnahme: 240 VA                

Zulassungen                   CE Industrie, CE Gewerbe-/                    

                              Wohnbereich, UL, FCC Class-A                  

Optionen                      USB-Interface (Universal                      

                             Serial Bus), SafeCard *)                       

*) ISA-Baugruppe fuer erweiterte industrielle Eigenschaften                 

   (incl. SW-Treiber fuer MS-DOS und Window95/NT):                          

- Temperaturueberwachung                                                    

- Luefterregelung                                                           

- Watchdog                                                                  

- Relaisausgang                                                             

                                                                            

Fuer weitere Fragen steht Ihnen Ihr SIMATIC-Partner in Ihrer                

Siemens-Niederlassung gerne zur Verfuegung.                                 

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.