×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4338082, Beitragsdatum: 18.02.1998
(0)
Bewerten

MPI-Karte fuer PG/PC, Liefereinstellung

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES7 793-2AA00-0AA0    MPI-Karte,   mit Kabel 5m, f. PG/PC                  

6ES7 793-2AA01-0AA0    MPI-Karte,   mit Kabel 5m, f. PG/PC                  

6GK1 561-1AM00         CP 5611-MPI, mit Kabel 5m, f. PG/PC                  

                                                                            

Bitte notieren Sie, dass die obengenannten MPI-Karten 6ES7 793              

fuer PG/PC seit kurzem nicht mehr gefertigt werden. Die Baugrup-            

pen koennen nur noch als Ersatzteil ueber unseren Ersatzteil-               

dienst bezogen werden.                                                      

                                                                            

Als leistungsfaehigeres Ersatzprodukt stehen der CP 5611 aus dem            

SIMATIC NET-Spektrum zur Verfuegung.                                        

                                                                            

Der CP 5611 bietet:                                                         

                                                                            

- hoehere Uebertragungsraten:                                               

  9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s (statt max 1,5 Mbit/s der MPI-Karte)             

- hoehere Performance:                                                      

  PCI-Anbindung (statt ISA-Anbindung der MPI-Karte)                         

- Zusaetzlich zur MPI-Schnittstelle:                                        

  -  DP-Master-Schnittstelle                                                

  -  SAPI-S7 Schnittstelle                                                  

  -  FDL-Programmierschnittstelle                                           

                                                                            

Einsetzbar mit den folgenden Software-Produkten:                            

  - STEP 7: ab V3.0 (aeltere Versionen: nicht moeglich)                     

  - COM PROFIBUS: ab V3.2                                                   

  - PROFIBUS SOFTNET-S7/Windows 95, Windows NT 4.0                          

    (SAPI-S7 Programmierschnittstelle und FDL)                              

  - PROFIBUS SOFTNET-DP/Windows 95, Windows Nt 4.0                          

    (Programmierschnittstelle fuer DP-Master und FDL)                       

  - STEP 7-Micro/WIN: mit der 32-Bitversion ab Version 2.1                  

    (16-Bit-Versionen, bzw. STEP 7-Micro-DOS: nicht moeglich)               

                                                                            

Alle genannten Produkte sind enthalten im Katalog ST 70 bzw.                

ST PI und im elektronischen Katalog CA_01, Ausgabe 04/98.                   

                                                                            

Weitere Informationen zum CP 5611-MPI siehe auch SIMATIC NET                

Anwenderinfo Nr. 1998/03/016.                                               

                                                                            

Fuer weitere Fragen steht Ihnen Ihr SIMATIC-Partner in Ihrer                

Siemens-Niederlassung gerne zur Verfuegung.                                 

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.