×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 43464526, Beitragsdatum: 30.07.2010
(1)
Bewerten

SIMATIC PCS 7 V6.1 + SP4 lieferbar

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Ab sofort ist ein Service Pack 4 (SP4) für SIMATIC PCS 7 V6.1 verfügbar. Mit diesem SP4 werden qualitätsverbessernde Maßnahmen realisiert sowie neue Hardware-Komponenten für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 V6.1 freigegeben. Eine Auflistung der für SIMATIC PCS 7 V6.1 + SP4 freigegebenen Hardware-Komponenten finden Sie in der Liesmich-Datei. Diese ist Bestandteil der Datei "Readme_PCS7_V61_SP4.zip" am Ende dieses Beitrags.

Das Service Pack 4 ist ab sofort integraler Bestandteil von SIMATIC PCS 7 V6.1 und wird bei Neubestellungen bereits mitgeliefert.

Für eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 € ist unter der Bestellnummer S79220-B2386-F888 ein SIMATIC PCS 7 Software Update Package V6.1 + SP4 (Datenträgerpaket ohne Lizenz)  beziehbar. Vorhandene SIMATIC PCS 7-Installationen V6.1, V6.1 + SP1, V6.1 + SP2 und V6.1 + SP3 können damit auf SIMATIC PCS 7 V6.1 + SP4 hochgerüstet werden. Ihre bisher erworbenen Lizenzen bleiben weiterhin gültig. Falls Sie additiv zu den vorhandenen Softwarelizenzen weitere Lizenzen benötigen, bitten wir Sie, diese gemäß Katalog zu bestellen.

Lieferumfang

Das SIMATIC PCS 7 Software Update Package V6.1 + SP4 hat folgenden Inhalt:

  • 1 x SIMATIC PCS 7 Software DVD V6.1 inkl. Service Pack 4, Sachnummer: S79220-B2543-E000-01
  • 1 x SIMATIC PCS 7 Software DVD V6.1 inkl. Service Pack 4 Chinese (simplified), Sachnummer: S79220-B2544-E000-01
  • 1 x DVD SIMATIC PDM Device Library 01/2009, Sachnummer: S79220-B1839-G000-01
  • 1 x Microsoft Recovery DVD ServicePacks & Tools, Sachnummer: S79220-B2506-E000-01
  • 1 x Produktinformation SIMATIC PCS 7 V6.1 inkl. ServicePack 4

SIMATIC PCS 7-Kunden mit gültigem Software Update Service-Vertrag (SUS) bekommen das SIMATIC PCS 7 Software Update Package V6.1 + SP4 automatisch geliefert.
Sollten darüber hinaus weitere SIMATIC PCS 7 Software Update Packages V6.1 + SP4 benötigt werden, können diese über die oben angegebene Bestellnummer geordert werden.

Hinweis zur Lieferung:

Bitte beachten Sie, dass für das SIMATIC PCS 7 Software Update Package V6.1 + SP4 zuzüglich zur Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,00 € ggf. Fracht- und Zollgebühren zu entrichten sind.

Neue Hardwarekomponenten

Zusätzlich zu den im Dokument "PCS 7 - Freigegebene Baugruppen" gelisteten Hardwarekomponenten können mit SIMATIC PCS 7 V6.1 + SP4 folgende Komponenten verwendet werden (die angegebenen Hardware-Support-Packages sind in SIMATIC PCS 7 V6.1 + SP4 integriert):
 

Benennung HSP Bestellnummern
CPU 41X-???05 V5.3

 

HSP V1.1

 

6ES7 414-3XM05-0AB0,
6ES7 416-2XN05-0AB0,
6ES7 416-3XR05-0AB0,
6ES7 417-4XT05-0AB0
ET 200iSP PS AC 120/230 V   6ES7 138-7EC00-0AA0
ET 200iSP 4 x AO I HART HSP V3.0 6ES7 135-7TD00-0AB0
ET 200iSP 4 x AI I 2DMU..4DMU HART HSP V3.0 6ES7 134-7TD00-0AB0,
6ES7 134-7TD50-0AB0
S7300 SM 321 DI 16 x UC 24/48 V   6ES7 321-1CH00-0AA0
S7300 SM 331 AI 8 x 13 Bit *   6ES7 331-1KF02-0AB0
ET 200S SM 4 AI TC ST *   6ES7 134-4JD00-0AB0
     
S7300 SM 326 F-DI 24 x DC 24 V **   6ES7 326-1BK02-0AB0
S7300 SM 326 F-DO 8 x DC 24 V/2 A pm **   6ES7 326-2BF41-0AB0

* nur im ersatzteilkompatiblen Betrieb (Einsatz nur mit Projektierung der für SIMATIC PCS 7 freigegebenen Vorgängerbaugruppe bzw. des vorhergehenden, freigegebenen Firmwarestandes)
** bei Einsatz des S7 F Configuration Packs V5.5 inkl. SP6 HF1

Vorinstallation SIMATIC PCS 7 Industrial Workstations und SIMATIC PCS 7 BOX 416

Für die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Systeme erfolgt keine Aktualisierung der Vorinstallation. Sie können aber mit dem SIMATIC PCS 7 Software Update Package V6.1 + SP4 nachgerüstet werden.
 

SIMATIC PCS 7 Industrial Workstations mit Windows XP/Server 2003 Bestellnummer Vorinstallation
PCS 7 ES/OS 547B BCE WXP V6.1 + SP3 6ES7650-0NF16-0YX0 unverändert auf PCS 7 V6.1 + SP3
PCS 7 ES/OS 547B IE WXP V6.1 + SP3 6ES7650-0NF16-0YX1 unverändert auf PCS 7 V6.1 + SP3
PCS 7 OS Server 547B BCE SRV03 V6.1 + SP3 6ES7650-0NH16-0YX0 unverändert auf PCS 7 V6.1 + SP3
PCS 7 OS Server 547B IE SRV03 V6.1 + SP3 6ES7650-0NH16-0YX1 unverändert auf PCS 7 V6.1 + SP3
PCS 7 OS Client 547B WXP V6.1 + SP3 6ES7650-0NG16-0YX0 unverändert auf PCS 7 V6.1 + SP3
SIMATIC PCS 7 Industrial Workstations mit Windows 2000/2000 Server Bestellnummer Vorinstallation
PCS 7 ES/OS 547B IE W2K V6.1 + SP2 6ES7650-0NC16-0YX1 unverändert auf PCS 7 V6.1 + SP2
PCS 7 OS Server 547B IE W2K SRV V6.1 + SP2 6ES7650-0NE16-0YX1 unverändert auf PCS 7 V6.1 + SP2
PCS 7 OS Client 547B W2K V6.1 + SP2 6ES7650-0ND16-0YX0 unverändert auf PCS 7 V6.1 + SP2
Kompaktsystem SIMATIC PCS 7 BOX 416 Bestellnummer Vorinstallation
PCS 7 BOX 416, Komplettsystem V6.1 + SP3 6ES7650-2PA16-0YX0 unverändert auf PCS 7 V6.1 + SP3
PCS 7 BOX 416, Runtime-System V6.1 + SP3 6ES7650-2PB16-0YX0 unverändert auf PCS 7 V6.1 + SP3

Hinweis:
Bei den auf dem SIMATIC RACK PC 547B basierenden SIMATIC PCS 7 Industrial Workstations bleibt die vorinstallierte SIMATIC PCS 7-Systemsoftware unverändert auf V6.1 + SP3. In Kürze werden dann neue, auf dem SIMATIC IPC547C basierende SIMATIC Industrial Workstations eingeführt, auf denen SIMATIC PCS 7 V6.1 + SP4 vorinstalliert ist (separate Vertriebs- und Lieferfreigabe in Vorbereitung).

Softwareunterstützung durch SIMATIC PCS 7 V6.1 + SP4

Mit SIMATIC PCS 7 V6.1 + SP4 wurde die Unterstützung von Betriebssystem, Virenscannern und Microsoft Office-Programmen wie folgt aktualisiert. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Liesmich-Datei (Bestandteil der Datei "Readme_PCS7_V61_SP4.zip" am Ende dieses Beitrags).

Betriebssystem:

  • Windows XP Professional Service Pack 3
  • Windows Server 2003 (Standard Edition) Service Pack 2 oder Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 (Standard Edition)

Virenscanner:

  • Trend Micro OfficeScan Client-Server Suite V10.0
  • Symantec Endpoint Protection V11.0 (Norton Antivirus)
  • McAfee VirusScan Enterprise V8.7i

Microsoft Office:

  • Microsoft Office 2007 SP2 (Excel, Word, Access und Powerpoint)
  • Microsoft Office 2003 SP3 (Excel, Word, Access und Powerpoint)
  • Microsoft Office Viewer:
    • Word Viewer 2003 SP3
    • Excel Viewer 2007 SP2
    • PowerPoint Viewer 2007 SP2

Installation

Achtung!

Bitte lesen Sie vor der Installation die Hinweise in der Liesmich-Datei. Sie finden die Liesmich-Datei in der folgenden Datei "Readme_PCS7_V61_SP4.zip" und auf der SIMATIC PCS 7 V6.1 + SP4 Software DVD.

Readme_PCS7_V61_SP4.zip ( 125 KB )
 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.