×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4350468, Beitragsdatum: 19.05.1999
(0)
Bewerten

SIMATIC C7, Ersatzteilregelung abgeloester Geraete

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Wie in SIMATIC Aktuell 1999/029 sind die C7-623,-624,-626,-626 DP,-626/A DP 

durch SIMATIC C7-623/P, -624/P, -626/P und -626/P DP abgeloest worden. Des- 

halb werden die obengenannten Produkte typgestrichen. Die bisherigen C7     

koennen im Ersatzteildienst nur noch als Austauschteil (nicht C7-626/A DP)  

bestellt werden. Naehmlichkeitsreperaturen sind ebenfalls durchfuehrbar.    



Betrifft Produkte mit den folgenden Bestellnummern:                         

                                                                            

6ES7 623-1AE01-0AE3    Komplettgeraet SIMATIC C7-623                        

6ES7 624-1AE01-0AE3    Komplettgeraet SIMATIC C7-624                        

6ES7 626-1AG02-0AE3    Komplettgeraet SIMATIC C7-626                        

6ES7 626-2AG02-0AE3    Komplettgeraet SIMATIC C7-626 DP                     

                                                                            

Wie bereits mit SIMATIC Anwenderinfo Nr. 1999/05/004 mitgeteilt,            

wurden die obengenannten Komplettgeraete durch die innovierten              

SIMATIC C7-623/P, -624/P, -626/P und -626/P DP abgeloest.                   

                                                                            

Bedingt durch Beiteileabkuendigungen sind die abgeloesten                   

Komplettgeraete inzwischen auch als Ersatzteil nur noch im                  

Tausch gegen defekte Geraete erhaeltlich, oder es koennen                   

Naemlichkeitsreparaturen durchgefuehrt werden.                              

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------