×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4354014, Beitragsdatum: 30.09.1999
(0)
Bewerten

S7-400 CPUs, Firmware-Ausgabestand V1.1.2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betrifft Produkte mit den folgenden Bestellnummern:                         

                                                                            

6ES7 412-1XF03-0AB0    CPU 412-1, 96 kB, 0.2ms/kAW                          

6ES7 412-2XG00-0AB0    CPU 412-2, 144 kB, 0.2ms/kAW                         

6ES7 414-2XG03-0AB0    CPU 414-2, 256 kB, 0.1ms/kAW                         

6ES7 414-3XJ00-0AB0    CPU 414-3, 768 kB, 0.1ms/kAW                         

6ES7 416-2XK02-0AB0    CPU 416-2, 1.6 MB, 0.08ms/kAW                        

6ES7 416-3XL00-0AB0    CPU 416-3, 3.2 MB, 0.08ms/kAW                        

6ES7 417-4XL00-0AB0    CPU 417-4, 4 MB                                      

                                                                            

Ein Sprungbefehl oder Bausteinaufruf wird (trotz erfuellter                 

Sprung- oder Aufrufbedingung) bei den unten aufgelisteten CPUs              

und Firmwarestaenden NICHT ausgefuehrt, wenn der nachfolgende               

Befehl ein Lade- oder Transfer-Befehl mit dem Operandenbereich              

Peripherie (direkter Peripheriezugriff) ist UND die PG-Funktion             

"Status Baustein" diese Befehle beobachtet. Dies gilt auch bei              

indirekter Adressierung.                                                    

                                                                            

Beispiel:                                                                   

        ...                                                                 

        SPB ende                                                            

        L PEW100                                                            

        ...                                                                 

ende:   ...                                                                 

                                                                            

Im Normalbetrieb ohne "Status Baustein" tritt das Problem nicht             

auf. Auch die CPU417H (Bestell-Nr. 6ES7 417-4HL00-0AB0) ist                 

nicht betroffen, da sie ueber eine andere Firmware verfuegt.                

                                                                            

Betroffene Erzeugnisstaende:                                                

                                                                            

6ES7 412-1XF03-0AB0  nur Firmwarestand V1.1.1 / HW-Erz.-Stand 1             

6ES7 412-2XG00-0AB0  nur Firmwarestand V1.1.1 / HW-Erz.-Stand 1             

6ES7 414-2XG03-0AB0  nur Firmwarestand V1.1.1 / HW-Erz.-Stand 1             

6ES7 414-3XJ00-0AB0  nur Firmwarestand V1.1.1 / HW-Erz.-Stand 1             

6ES7 416-2XK02-0AB0  nur Firmwarestand V1.1.1 / HW-Erz.-Stand 1             

6ES7 416-3XL00-0AB0  nur Firmwarestand V1.1.1 / HW-Erz.-Stand 1             

6ES7 417-4XL00-0AB0  nur Firmwarestand V1.1.1 / HW-Erz.-Staende             

                                                1 bis 3                     

                                                                            

Mit dem neuen Firmware-Ausgabestand V1.1.2 ist das Fehlverhal-              

ten beseitigt. Ein kostenloses Update steht unter der Beitrags-             

ID 1316905 unter Downloads hier auf der S7-400 Homepage zur                 

Verfuegung.                                                                 

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.