Wie vermeiden Sie einen Bluescreen, wenn Sie STEP 5 V7.23 für eine Onlineverbindung zwischen einem PC mit Multi Core-CPU und einer S5 einsetzen?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Anleitung
Wenn Sie einen PC oder einen Laptop mit Mehrkernprozessor (Multi Core – CPU) einsetzen, kann es bei STEP 5-Onlineverbindungen mit einer S5-Steuerung zu einem Absturz Ihres PCs kommen. Sie erhalten dann einen Bluescreen und müssen Ihren PC anschließend neu starten. Das beschriebene Verhalten tritt nicht unter Windows XP im Single-Core Modus auf.
Die nachstehende Tabelle enthält die Vorgehensweise, wie Sie das BOOT - Menü unter Windows XP entsprechend erweitern können:
Nr. | Vorgehensweise: |
1 | Öffnen Sie in MS Windows XP die Systemsteuerung, entweder über
und doppelklicken Sie auf das Icon "System". |
2 | Wählen Sie in den "Systemeigenschaften" das Register "Erweitert" und klicken Sie unter "Starten und Wiederherstellen" auf die Schaltfläche "Einstellungen". |
3 | Klicken Sie im Dialog "Starten und Wiederherstellen" auf die Schaltfläche "Bearbeiten", um den Dialog "boot.ini - Editor" zu öffnen.
|
4 | Im Abschnitt "[operating systems]" sehen Sie die folgende Zeile:
Markieren und kopieren Sie diese Zeile und fügen Sie diese Zeile eine Zeile darunter wieder ein. |
5 | Erweitern Sie die kopierte Zeile um den Eintrag "for STEP5" und am Ende der Zeile um die Option /onecpu
Speichern und beenden Sie den Dialog "boot.ini - Editor". |
6 | Beenden Sie die Systemeigenschaften mit OK und führen Sie einen Neustart von Windows XP aus. Wählen Sie dann aus dem Boot-Menü den neuen Menüpunkt:
|
Hinweis
Mit der Installation des Hotfix 2 zu STEP 5 V 7.23 erhält der Anwender zukünftig eine Meldung, wenn sich das Betriebssystem noch im MultiCore-Betrieb befindet. Wenn das oben beschriebene Verhalten bei Ihrem Rechner auftritt, können Sie das Hotfix 2 zu STEP 5 V7.23 bei der Hotline erhalten.
- Englisch
- Franzoesisch
- Spanisch
- Chinesisch
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden