×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 44229410, Beitragsdatum: 30.08.2010
(0)
Bewerten

S7-PLCSIM V5.4 SP4 - ab sofort lieferbar

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)



Das Service Pack 4 (SP4) für S7-PLCSIM V5.4 ist verfügbar und kann ab sofort auf Datenträger bei Ihrem Siemens-Ansprechpartner bestellt werden. Zusätzlich wird es als kostenloser Download über das Internet angeboten (Beitrags-ID 44230004). Nutzer mit einem gültigen Software-Update-Service-Vertrag zu S7-PLCSIM bekommen die entsprechende CD automatisch zugeschickt.

 



Das SP4 kann direkt auf ein vorhandenes "S7-PLCSIM V5.4" installiert werden. Die Lizenz von S7-PLCSIM V5.4 behält auch mit dem SP4 ihre Gültigkeit. Angaben zur Version S7-PLCSIM V5.4 und Bestellnummern erhalten Sie unter Beitrags-ID 26453507.

Voraussetzung für die Installation von S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4:

  • STEP 7 V5.4 SP4, STEP 7 V5.4 SP5 oder STEP 7 V5.5
     
  • Die Ablauffähigkeit unter MS Windows 7 ist mit S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4 und STEP 7 V5.5 gegeben.

     

Unterstützte Betriebssysteme:

  • MS Windows XP Professional SP2 oder SP3
     
  • MS Windows Server 2003 SP2
    (Standard-Edition, nur im Workstation-Betrieb; keine Client-Server-Installationen).
     
  • MS Windows Server 2003 R2 SP2
    (Standard-Edition, nur im Workstation-Betrieb; keine Client-Server-Installationen).
     
  • MS Windows 7 Professional oder Ultimate (jeweils 32-bit-Versionen)

    Hinweis:
    Beim Betrieb unter MS Windows 7 finden Sie S7-PLCSIM im Startmenü unter Startmenü > Alle Programme > Siemens Automation > SIMATIC.
     

Was ist NEU?

S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4 bietet folgende neue Funktionen:

  • Ablauffähigkeit auf Windows 7 Professional (32-bit)
     
  • Ablauffähigkeit auf Windows 7 Ultimate (32-bit)

 

Bestellinformationen zu S7-PLCSIM V5.4

 

Bestellnummer

Bezeichnung

6ES7841-0CC05-0YA5 S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4 Floating License
6ES7841-0CC05-0YE5 S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4 Upgrade
6ES7841-0CA01-0YX2 S7-PLCSIM Software Update Service (SUS)

S7-PLCSIM V5.4 Upgrade:

Für Kunden, die bereits S7-PLCSIM V3.x, V4.x, V5.0, V5.2 oder V5.3 einsetzen, wird ein kostenpflichtiges Upgrade angeboten. Voraussetzung für die Installation des Upgradepaketes ist eine gültige Lizenz von S7-PLCSIM V3.x, V4.x, V5.0, V5.2 oder V5.3.

S7-PLCSIM V5.4 Trial License:

Für Kunden, die S7-PLCSIM evaluieren wollen:
Die Trial License hat eine Laufzeit von 14 Tagen, beginnend mit dem ersten Start von S7-PLCSIM. Während dieser 14 Tage verfügt die Software über die volle Funktionalität. Mit dieser Lizenz darf nur eine Evaluierung erfolgen. Ein produktiver Einsatz ist nicht zulässig.
Die Trial-License erhält der Kunde, indem er eine STEP 7 Professional Trial-License bestellt und S7-PLCSIM installiert (Beitrags-ID 44488850).

Grundsätzliches:

S7-PLCSIM V5.4 wird ab sofort incl. SP4 auf CD und der License Key auf USB-Stick geliefert. S7-PLCSIM ist 5-sprachig (D, E, F, I, S). 

Dokumentation:

Die Dokumentation zu S7-PLCSIM ist als PDF-File auf der Produkt-CD enthalten.


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.