Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 44356678, Date de la contribution : 19/09/2013
(2)
Évaluer

Quelle est la puissance consommée ou dissipée par les pupitres SIMATIC HMI?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Description
Les tableaux suivants donnent une vue d’ensemble des puissances consommées par les différents pupitres SIMATIC HMI.

Explication sur le calcul
Pour les pupitres SIMATIC HMI, la puissance dissipée est très faiblement inférieure à la puissance consommée. Les valeurs indiquées ci-dessous concernant la puissance consommée, sont donc très proches des valeurs minimales et maximales de la puissance dissipée.
Veuillez noter que ces valeurs peuvent différer lorsque des périphériques (par exemple une souris) sont raccordés au pupitre. Vous retrouverez les puissances consommées par les différentes interfaces ainsi que les plages de tension autorisées dans les manuels respectifs des appareils.
  

Pupitre SIMATIC HMI
(Comfort Panels)

Puissance consommée en Watt

min.

max.

KP400 Comfort

2,5

3,7

KPT400 Comfort

2,5

3,7

TP700 Comfort

9,6

14,4

KP700 Comfort

9,6

14,4

TP900 Comfort

14,4

21,6

KP900 Comfort

14,4

21,6

TP1200 Comfort

16,3

24,5

KP1200 Comfort

16,3

24,5

TP1500 Comfort 28,8 43,2
KP1500 Comfort 28,8 43,2
TP1900 Comfort 25 37,5
TP2200 Comfort 42,3 63,4
Tableau 01

 

Pupitre SIMATIC HMI
(Basic Panels)

Puissance consommée en Watt

min

max

KP300 Basic mono PN 1,9 2,8
KP400 Basic color PN 1,9 2,8
KTP400 Basic mono PN 1,9 2,8
KTP400 Basic color PN 1,9 2,8
KTP600 Basic mono PN 5,8 8,4
KTP600 Basic color DP/PN 8,4 13,2
KTP1000 Basic color DP/PN 14,4 24
TP1500 Basic color PN 19,2 24
Tableau 02

 

Pupitre SIMATIC HMI
(Micro Panels)

Puissance consommée en Watt

min

max

OP 73micro

1,9

5

OP 177micro

5,8

7,2

Tableau 03

 

Pupitre SIMATIC HMI
(Panels)

Puissance consommée en Watt

min

max

OP 73

1,9

5

OP 77A

4,8

7,2

OP 77B

4,8

7,2

TP 177A

7,2

10,8

TP 177B 4" Widescreen (Ecran large)

4,8

13,2

TP 177B

7,2

12

OP 177B

7,2

12

TP 277

16,1

17,8

OP 277

16,1

17,8

Tableau 04

 

Pupitre SIMATIC HMI
(Multi Panels)

Puissance consommée en Watt

min

max

MP 177

16,1

17,8

MP 277 8" Touch (Tactile)

14,4

24

MP 277 10" Touch (Tactile)

16,8

26,4

MP 277 8" Key (Touches)

16,8

26,4

MP 277 10" Key (Touches)

19,2

28,8

MP 377 12" Touch (Tactile)

31,2

43,2

MP 377 12" Key (Touches)

31,2

43,2

MP 377 15" Touch (Tactile)

40,8

60

MP 377 PRO 15" Touch (Tactile)

40,8

60

MP 377 15" Touch daylight readable (Tactile lisible en pleine lumière)

36

67,2

MP 377 19" Touch (Tactile)

52,8

74,4

Tableau 05

 

Pupitre SIMATIC HMI
(Mobile Panel)

Puissance consommée en Watt

min

max

Mobile Panel 177 avec Boite de connexion DP

7,1

10,1

Mobile Panel 177 avec Boite de connexion PN

9,2

13

Mobile Panel 277 avec Boite de connexion DP

12,2

17,3

Mobile Panel 277 avec Boite de connexion PN

12,2

17,3

Mobile Panel 277 IWLAN

28,8

43,2

Mobile Panel 277 IWLAN avec batterie principale dans le compartiment de charge du chargeur

53,8

80,6

Mobile Panel 277F IWLAN

28,8

43,2

Mobile Panel 277F IWLAN avec batterie principale dans le compartiment de charge du chargeur

53,8

80,6

Boite de connexion DP sans le Mobile Panel

2,4

2,9

Boite de connexion PN sans le Mobile Panel

2,4

2,9

Tableau 06

 

Client léger SIMATIC HMI
(Thin Client)

Puissance consommée en Watt

min

max

Thin Client 10" Touch (4:3) 12 26,4
Thin Client 15" Touch (4:3) 16,8 26,4
Thin Client PRO 15" (4:3) 16,8 26,4
SIMATIC ITC 1200 (Widescreen) 19,2 28,8
SIMATIC ITC 1500 (Widescreen) 28,8 43,2
SIMATIC ITC 1900 (Widescreen) 25 37,4
SIMATIC ITC 2200 (Widescreen) 42,2 63,4
Tableau 07

Conseil
Les valeurs indiquées sont valables sous réserve de développements ultérieurs.

Mots-clés étendus
Courant, consommation de courant, tension