×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 45184275, Beitragsdatum: 16.09.2010
(0)
Bewerten

Vertriebs- und Lieferfreigabe IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

 Das Produktspektrum der IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145 wird zum Vertrieb und zur Lieferung freigegeben und ist ab sofort  (10/10) ab Lager verfügbar.

 

1. Produktbeschreibung

 

Das Produktspektrum der M12 Steckleitungen für PROFINET wird um M12/RJ45 Steckleitungen (D-kodiert) zur Anbindung des PN Gebers an den SIMOTION Controller erweitert. Die Steckleitungen sind jeweils mit einem 4 poligen M12 Stecker (D-kodiert) mit 180° Kabelabgang und einem IE FC RJ45 Plug, mit 145° Kabelabgang konfektioniert. Die eingesetzte 4 adrige IE FC Trailing Cable GP (6XV1870-2D) besitzt einen robusten PVC Außenmantel und ist für Schleppkettenapplikationen geeignet. Es werden konfektionierte Längen von 2,0 m bis 15 m angeboten.

 

2. Bestelldaten

 

Produktname

Bestellnummer

IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; 2,0 m

6XV1 871-5TH20

IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; 3,0 m

6XV1 871-5TH30

IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; 5,0 m

6XV1 871-5TH50

IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; 10,0 m

6XV1 871-5TN10

IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; 15,0 m

6XV1 871-5TN15

   

3. Kundennutzen

 

- Schnelle und einfache Verbindung von PN Geber an den SIMOTION Controller durch den Einsatz vorkonfektionierter M12 Energiesteckleitungen

 

4. Anwendungsziel

 

- Fehlerfreie Installation durch vorkonfektionierte und geprüfte Steckleitungen

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.