×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 45287261, Beitragsdatum: 20.09.2010
(1)
Bewerten

SINAMICS G: Drehzahlsteuern eines G120 mit S7-300/400 (STEP 7 V5) über PROFINET (FW3.2)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aufgabenstellung:

Der SINAMICS G120 soll über Profinet von einer S7-300 CPU angesteuert werden.

Lösung
In diesem Funktionsbeispiel wird die Ansteuerung des SINAMICS G120 (Steuerwort und Frequenzsollwert) von einer S7-300 CPU anhand eines konkreten Programmbeispiels aufgezeigt. Dieses Programmbeispiel besteht aus einem S7-Programm für die Ansteuerung des SINAMICS G120 und einer SINAMICS G120 Projektierung.

 


 Downloads

Inhalt der Downloads

Download

Dokumentation
45287261_G120_STD_APP2_de.pdf
45287261_G120_STD_APP2_de.pdf ( 666 KB )
Step 7 Projekt
45287261_G120_STD_APP2.zip
45287261_G120_STD_APP2.zip ( 996 KB )

Suchbegriffe: motioncontrol_apc_applications

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit