×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung, Beitrags-ID: 4558033, Beitragsdatum: 05.04.2000
(0)
Bewerten

SIMATIC WinCC Version 5.0 Service Pack 1

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ab sofort wird das Service Pack 1 zu SIMATIC WinCC Version 5.0              

geliefert. Diese Version enthaelt kleine Funktionserweiterungen             

wie:                                                                        

- Updatefunktion im Setup                                                   

- Scriptconverter (Konvertierung von Scripten fuer die Anzeige              

  von Variablen aus Scripten in der Querverweisliste)                       

- Anzeige des Quality Codes im WinCC Explorer auch bei OPC-                 

  Variablen                                                                 

- WinCC Kanal "System Info" zur Auswertung von System-                      

  informationen                                                             

- WinCC Kanal "SIMATIC S5 Ethernet Layer 4" mit Unterstuetzung              

  von TCP/IP                                                                

- Beschleunigtes Anlaufverhalten                                            

                                                                            

Mit WinCC V5.0 SP1 werden auch die Leittechnik Optionen Basic               

Process Control und Storage, sowie die Funktion OPC Server und              

die DP Kanal DLL freigegeben. Die Funktionen der Option                     

Advanced Process Control sind in die Option Basic Process                   

Control aufgenommen worden (z.B. Uhrzeitsynchronisation).WinCC              

V5.0 SP1 ist ablauffaehig unter Windows NT V4.0/SP3/SP4/SP5/SP6             

und Internet Explorer V4.01 SP1 / V5.0.                                     

                                                                            

                                                                            

_1. Produktbeschreibung_                                                    

                                                                            

1.1 Allgemeines                                                             

                                                                            

WinCC V5.0 SP1 loest die bisherige Version WinCC V5.0 ab.                   

                                                                            

WinCC V5.0 SP1 kann als kostenloses Update zu der bisher                    

gelieferten Version 5.0 bezogen werden.                                     

                                                                            

WinCC V5.0 ist fuer das Betriebssysteme Windows NT                          

4.0/SP3/SP4/SP5/SP6 freigegeben. Ebenfalls freigegeben ist der              

Betrieb mit Microsoft Internet Explorer V4.01 SP1 und V5.0.                 

                                                                            

Das Update kann kostenlos ueber das Internet bezogen werden.                

Bitte begeben Sie sich auf die Webseiten des SIMATIC Customer               

Support und dort in der Lasche "Support" Training & Services                

ueber den Button "Go for it" in die Kategorie "Produkt                      

Support". In der Rubrik SIMATIC HMI / SIMATIC WinCC / Allgemein             

koennen Sie unter Downloads die Bestellung eingeben                         

(www.ad.siemens.de/csinfo). Als Bezugsberechtigung fuer dieses              

kostenlose Update benoetigen Sie die Identnummer Ihrer                      

urspruenglichen Software-Lieferung WinCC V5.0.                              

                                                                            

Die geaenderten Bestelldaten befinden sich im Kap. 2.                       

                                                                            

Der Lieferumfang umfasst neben SIMATIC WinCC V5.0 SP1 die                   

aktuelle SIMATIC NET CD November/99.                                        

                                                                            

Bisher gueltige Autorisierungen koennen weiter verwendet                    

werden.                                                                     

                                                                            

Die WinCC Kanal-DLL fuer DDE-Kommunikation und der Mischbetrieb             

von Standard-Client und Multi-Client ist voruebergehend nicht               

freigegeben. Ueber eine erneute Freigabe wird gesondert                     

informiert.                                                                 

                                                                            

                                                                            

Fortsetzung siehe SIMATIC HMI Anwenderinformation Nr. 2000/08/011.          





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit