×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 47714374, Beitragsdatum: 14.01.2011
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: SINVERT PVS CombinerBox

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Die PVS CombinerBoxen 1xx und 2xx sind zur Lieferung freigegeben.
Mit den PVS CombinerBoxen wird das Portfolio der PVS-Systemkomponenten erweitert. Mit den SINVERT PVS CombinerBoxen werden die einzelnen Stränge eines Photovoltaik-Felds (PV-Felds) gesammelt (parallel geschaltet) und die Energie über größere Kabelquerschnitte zum Wechselrichter befördert.

Termin für die Lieferfreigabe: 14.01.2011



Produktbeschreibung:
Mit den PVS CombinerBoxen wird das Portfolio der SINVERT PVS-Systemkomponenten erweitert.
Mit den SINVERT PVS CombinerBoxen werden die einzelnen Stränge eines Photovoltaik-Felds (PV-Felds)gesammelt (parallel geschaltet)und die Energie über größere Kabelquerschnitte zum Wechselrichter befördert.

Die SINVERT PVS CombinerBox weist folgende Vorteile auf:

- Einfache Montage/ Austauschbarkeit von Komponenten
- Einsatz von Strangsicherungen bis 20A DC.
- Einzelabsicherung jedes Stranges. Damit können auch 8A-Module angeschlossen werden.
- Optional sind die PVS CombinerBoxen 1xx mit Lasttrennschalter erhältlich.
- Einsetzbar in PV-Anlagen mit einer max. Leerlaufspannung von 1000 V DC.
- Anschluss von bis zu 24 Strings möglich.
- Einsetzbar in einstufiger oder zweistufiger Verschaltung

 

Hinweis auf Produktinformationen oder weiterführende Informationen:

Technischer Support für SINVERT Produkte

Informationsmaterialien und Downloads für SINVERT Produkte:
SINVERT Infocenter (http://www.siemens.de/sinvert-infocenter)
Hier finden Sie z. B.
– Kataloge
– Broschüren

Dokumentation über SINVERT Produkte:
SINVERT Support (http://www.siemens.de/sinvert-support)
Hier finden Sie z. B.
– Handbücher und Betriebsanleitungen
– Aktuelle Produkt-Informationen, FAQs, Downloads, Tipps und Tricks
– Kennlinien und Zertifikate

Ansprechpartner für SINVERT finden Sie unter:
SINVERT Partner (http://www.siemens.de/sinvert-partner)

Technical Assistance für SINVERT Produkte:
Bei technischen Fragen wenden Sie sich an
- Tel.: +49 (911) 895-5900
Montag bis Freitag, 08:00 – 17:00 h MEZ
- Fax: +49 (911) 895-5907
- E-Mail: Technical Assistance (mailto:technical-assistance@siemens.com)

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.