Beitragstyp:
Produktmitteilung
Beitrags-ID:
4802846,
Beitragsdatum:
16.07.1999
Bewerten
Dezentrale Peripheriegeraetefamilie ET 200C, Produktinfo
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Betrifft Produkte mit den folgenden Bestellnummern: 6ES7 141-0BF00-0XB0 ET 200C: Digitaleingabe 8 DE 6ES7 142-0BF01-0XB0 ET200C: Digitalausgabe 8DO/0,5A 6ES7 142-0BF11-0XB0 ET 200C: Digitalausgabe 8DO/2A 6ES7 143-0BL00-0XB0 ET 200C:Dig.Mischb.16DI/16DO,St 6ES7 143-0BL10-0XB0 ET 200C:Dig.Mischb.16DI/16DO,PG 6ES7 144-0HF00-0XB0 ET 200C: Analogeingabe 4AI 6ES7 144-0KH00-0XB0 ET 200C: Analogeingabe 4/8AI 6ES7 145-0HF00-0XB0 ET 200C: Analogausgabe 4AO 6ES5 762-2CS11 ET 200C Stromeinspeisebaugruppe 6ES5 762-2CT11 ET 200C T-Anschluss-stueck 6ES5 998-3EC11 Geraetehandbuch ET 200C deutsch 6ES5 998-3EC21 Geraetehandbuch ET 200C engl. 6ES5 998-3EC31 Geraetehandbuch ET 200C franz. 6ES5 998-3EC41 Geraetehandbuch ET 200C span. 6ES5 998-3EC51 Geraetehandbuch ET 200C ital. Es ist geplant, die Fertigung der Dezentralen Peripheriegeraete- familie ET 200C zum 01.10.1999 endgueltig einzustellen. Letzte Bestellungen koennen bis zu diesem Zeitpunkt plaziert werden. Danach sind die Gerate nur noch als Ersatzteil ueber unseren Ersatzteildienst beziehbar. Als Ersatz fuer die ET 200C empfehlen wir die ebenfalls modular in der hohen Schutzart IP 65/IP67 aufgebaute Peripheriegeraete- familie ET 200X. Im Detail sind folgende Produkte ab 01.10.1999 nicht mehr lieferbar: Baugruppen: ET 200C-8DI 6ES7 141-0BF00-0XB0 ET 200C-8DO/2A 6ES7 142-0BF11-0XB0 ET 200C-8DO/0,5A 6ES7 142-0BF01-0XB0 ET 200C-16DI/16DO (PG-Version) 6ES7 143-0BL10-0XB0 ET 200C-16DI/16DO (Steckerversion) 6ES7 142-0BL00-0XB0 ET 200C-4AI 6ES7 144-0HF00-0XB0 ET 200C-4AI/PT100 6ES7 144-0KH00-0XB0 ET 200C-4AO 6ES7 145-0HF00-0XB0 Zubehoer: PG-Steckdose 6ES5 762-2CA12 Stromeinspeisebaugruppe 6ES5 762-2CS11 Geratehandbuecher in d,e,f,i,s 6ES5 998-3ECx1 Die ET 200C-Kabel 6ES5 717-xxxx und 6ES5 718-xxx, die auch fuer das DP-AS-I-Link einsetzbar sind, werden ab 01.10.99 nur noch als Meterware (Z-Variante) angeboten. DP-ASI-Link: Zubehoer, das auch fuer das DP/AS-I-Link eingesetzt wird, (z.B. Stecker, Kabel) bleibt im Lieferprogramm. ---------------------------------
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
- Italienisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
Beitrag bewerten
Feedback zum Beitrag *)
Personalisierung erspart Ihnen Tipparbeit! Wenn Sie bereits registriert sind, können Sie sich direkt anmelden. Wenn Sie noch nicht registriert sind, können Sie sich hier unverbindlich informieren und registrieren (unser Service ist kostenlos).
Name
Telefonnummer
E-Mail
DetailPages.Subject
Kommentar
Anzahl Zeichen: 0 (max. 500)
Kommentar als Kopie an Einsender schicken. (Anmeldung erforderlich)
*) Wichtig: Bitte nutzen Sie dieses Formular nur für allgemeines Feedback. Alle Fragen zu technischen und Fachthemen richten Sie bitte an die Experten-Community im Technical Forum.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen