×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4802921, Beitragsdatum: 01.09.1999
(0)
Bewerten

ET 200L-SC Elektronikbloecke und IM-SC, neuer Erzeugnisstand 6

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betrifft Produkte mit den folgenden Bestellnummern:                         

                                                                            

6ES7 131-1BH11-0XB0    ET 200L-SC 16DI DC 24V                               

6ES7 131-1BL11-0XB0    ET 200L-SC 32DI DC 24V                               

6ES7 132-1BH11-0XB0    ET 200L-SC 16DO DC 24V                               

6ES7 133-1BL10-0XB0    ET 200L-SC 16DI/16DO 24VDC,0,5A                      

6ES7 138-1XL00-0XB0    PROFIBUS-DP Anschaltung IM-SC                        

                                                                            

Grund der Aenderung:                                                        

                                                                            

Bei Betrieb der Elektronikbloecke der ET 200L-SC und IM-SC an               

einer integrierten PROFIBUS-DP Master-Schnittstelle kann es in              

seltenen Faellen vorkommen, dass die Baugruppe nicht anlaeuft.              

Mit Ausgabestand 6 tritt dieses Verhalten nicht mehr auf und die            

Baugruppe laeuft nach Netz Aus-Ein problemlos wieder an.                    

                                                                            

Wenden Sie sich im Fehlerfalle wegen einer Hochruestung an Ihren            

SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.                             

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.