×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 48226423, Beitragsdatum: 01.02.2011
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe Signalleitungen MC 800PLUS für alle Einbaugebern inkr. sin/cos und abs. EnDat (Meterwaren -1BD51/11, Konfektion)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)


Auf Basis der bewährten Produkten MOTION-CONNECT 700 und 800 bietet SIEMENS ab sofort eine  innovative, neue Verbindungstechnik an: MOTION-CONNECT 800PLUS.
Sie vereinigt nicht nur die Vorteile der beiden MC 700 und 800 sondern bietet mehr. Sie ist universell einsetzbar und die Lösung für alle Anwendungen, auch  den höchsten mechanischen Ansprüchen.
MOTION-CONNECT 800PLUS wird stufenweise eingeführt und löst die heutigen MC 700 und 800 ab.

Die MLFBn der heutigen MOTION-CONNECT 800 Leitungen werden übernommen.

Gemäß der Ankündigung des Beitrags ID 48194248 erfolgt ab sofort die Vertrieb- und Lieferfreigabe der neuen MOTION-CONNECT 800PLUS Meterwaren 6FX8008-1BD51 3X(2X0.14)C + 4X0.14 + 2X0,5 + 4X0.22 C und 6FX8008-1BD21 8X(2X0.18) C sowie der entsprechenden Konfektionen.



Die mechanischen Anforderungen an die Verbindungstechnik im Bereich der Werkzeug- und Produktionsmaschinen steigen kontinuierlich. Mit MOTION-CONNECT 800PLUS bietet SIEMENS eine innovative Verbindungstechnik, die einen marktgerechten technischen Vorsprung verspricht.

MOTION-CONNECT 800PLUS wird als konfektionierte Leistung- und Signalleitungen und als Meterware angeboten.

Innovation

MOTION-CONNECT 800PLUS deckt nicht nur die mechanischen Eigenschaften (Verfahrweg, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Zyklen) der MC700 und 800 ab sondern bietet mehr:
- erweiterter Einsatzbereich
- flexibler Einsatz durch Darstellung der maximalen mechanischen Belastung mittels einer Grenzkurve

Mechanische Eigenschaften

Maß

Einheit

 

MC 800PLUS

MC 800

MC 700

Verfahrweg

Meter

 

bis

50

5

5

Verfahrgeschwindigkeit

m/min

300

180

200

Beschleunigung

g

5

0,5

3


Eine Grenzkurve für Signalleitungen und Leistungsleitungen mit Querschnitten bis 16 mm2 steht zur Verfügung.




Die Kurve stellt in Abhängigkeit der mechanischen Parametern (Verfahrweg, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Zyklen) den möglichen Einsatzbereich der Leitungen dar.
Sie dienen als Tool und sind eine ganz einfache und schnelle Projektierungshilfe für Leitungen in einem dynamischen Bereich bis 50 Meter Verfahrweg und bis 5 g Beschleunigung.
Der Anwender kann selbst und direkt die mechanischen Anforderungen seiner Anwendung mit MOTION-CONNECT 800PLUS abgleichen.
Er hat darüber hinaus die Möglichkeit die mechanischen Parameter flexibel zu verschieben, um optimaler seine Anwendung zu gestalten, bzw. MOTION-CONNECT 800PLUS ausnutzen.


Weitere Eigenschaften

MOTION-CONNECT 800PLUS basiert auf die bewährten MC700 und 800 und ist somit:

- gemäß UL 758 und CSA C22.2 No.210.2-M90
- VDE-konform
- geschirmt (EMV)
- schleppfähig
- ölbeständig
- FCKW-frei
- halogenfrei
- silikonfrei
- RoHS-konform
- mit DESINA-Farben
 
Betroffenen Produkten

Betroffen sind die Meterwaren 6FX8008-1BD51-xxxx und  6FX8008-1BD11-xxxx sowie alle Konfektionen, die diese Meterwaren einsetzen.

Meterware

Beschreibung

Wird bei folgenden konfektionierten Leitungen eingesetzt

6FX8008-1BD11-xxxx

SIGNALLEITUNG METERWARE
8X(2X0.18) C
MOTION-CONNECT 800PLUS
SCHLEPPFAEHIG, UL/CSA, DESINA
DMAX = 8.2 MM
LIEFERFORM: RING
LAENGE (M) =

6FX8002-…
1AA02, -1DA01,
-AU07, -3AC01,
-3AC02

6FX8008-1BD51-xxxx

SIGNALLEITUNG METERWARE
3X(2X0.14)C + 4X0.14 + 2X0,5 + 4X0.22 C
MOTION CONNECT 800PLUS
SCHLEPPFAEHIG, UL/CSA, DESINA
LIEFERFORM: RING
DMAX = 9.8 MM
LAENGE (M) =

6FX8002-…
-2CA20, -2CA24,
-2CA31, -2CA32,
-2CA34, -2CA38,
-2CN20, -2CN24,
-2CQ31, -2CQ34,
-2EN20, -2EN24,
-2EQ10, -2EQ14,
-2EQ20, -2EQ24,
-2EQ31, -2EQ34,
-2EQ18,

6FX1002-2AA60,
6FX1002-2AA70


Außendurchmesser und Mindestbiegeradien bleiben bei der Umstellung MOTION-CONNECT 800 auf 800PLUS erhalten.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.