×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 48582468, Beitragsdatum: 17.02.2011
(0)
Bewerten

"SIPLUS extreme - Jetzt noch Härter!" Lieferfreigabe ...SIPLUS ET200S 2DO Relais für Betriebtemperaturbereich +70 °C

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme wird die SIPLUS SIPLUS ET200S 2DO Relais (6AG1132-4HB01-2AB0)  für den Einsatz  bis +70 °C freigegeben (diese Freigabe gilt auch rückwirkend für alle unter dieser Bestellnummer bereits ausgelieferten Geräte).

SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von I IA/DT Standardprodukten.
 

Bestelldaten der neuen SIPLUS-Produkte:

Beschreibung SIPLUS Bestellnummer Based on Bestellnummer Einsatzbereich Status

ET200S EM 2RO DC24V-AC230V/5A

6AG1132-4HB01-2AB0

6ES7132-4HB01-0AB0

-25 ... +70 °C
(bisher -25 ... +60 °C)
korrosive Umgebungsbedingungen
Lieferfreigabe

Einsatzbereich SIPLUS ET200S 2DO Relais:
 

Derating > 60 °C thermischer Dauerstrom: max 2,5 A
Umweltbedingungen relative Luftfeuchte 100 % Betauung zulässig
Biologisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3B3 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
Chemisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3C4 inkl. Salznebel und ISA –S71.04 severity level G1; G2; G3; GX1)2)
Mechanisch aktive Stoffe Konformität EN 60721-3-3, Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub (z.B. Arizona Staub)2)
Luftdruck -1000 … +2000 m (1080...795 hPa) -25 ... +70 °C
+2000 … +3500 m (795… 658 hPa) -25 ... +60 °C
+3500 … +5000 m (658…540 hPa) -25 ... +50 °C
1) ISA –S71.04 severity level GX (ab Seriennummer LBA1… = Januar 2010)!!:
Dauerbelastung/ long-term load:
SO2 < 4,8 ppm; H2S < 9,9 ppm; Cl < 0,2 ppm; HCl < 0,66 ppm; HF < 0,12 ppm; NH < 49 ppm; O3 < 0,1 ppm; NOX < 5,2 ppm
Grenzwert/ limit value (max 30 min/d):
SO2 < 14,8 ppm; H2S < 49,7 ppm; Cl < 1,0 ppm; HCl < 3,3 ppm; HF < 2,4 ppm; NH < 247 ppm; O3 < 1,0 ppm; NOX < 10,4 ppm

2) Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb in Schadgasatmosphäre auf der nicht genutzten Schnittstelle verbleiben!

 

Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Siemens-Partner im Internet

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.