×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 48792385, Beitragsdatum: 01.03.2011
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: SIPLUS RIC Bundle mit innovierten IM151-8(F) PN/DP CPU's

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aus der Produktreihe SIPLUS RIC (Remote Interface Control) sind Bundles mit innovierter ET200S  IM151-8 PN/DP CPU und IM151-8F PN/DP zur Lieferung freigegeben.

Termin der Lieferfreigabe: 01.01.2011

Neuerungen der CPU’s

  • Performante Steigerung um bis zu Faktor 5
  • Speicheranpassung
    • IM151-8 PN/DP CPU von 128 kByte auf 192 kByte
    • IM151-8F PN/DP CPU von 192 kByte auf 256 kByte

Die Firmware V3.2 mit neuen Funktionen

  • Neue PROFINET Funktionen
    • CPU als I-Device
    • Shared Device
    • Unterstützung von PROFINET IRT gemäß PNIO V2.2
    • Taktsynchronität am PROFINET (OB61)
    • Media Redundancy Protocol (MRP)
    • Vergabe der IP-Adresse über DCP (Discovery and ConfigurationProtocol) und per Anwenderprogramm (SFB 104 "IP_CONF")
    • Vorbereitet für PROFIenergy bei Einsatz als I-Device (SFB 73 / SFB 74)
    • "Keep alive" projektierbar 

·         Neue Webserver Funktionen

    • Anwenderdefinierte Webseiten
    • Erhöhung der Sicherheit
      • Login Einführung
      • Unterstützung von HTTPS Protokolls (sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll)
    • Diagnose der OUC-Verbindungen
    • Anzeige der parametrierten Topologie (Soll-Topologie)

  • Neue Open User Communication (OUC) Funktionen
    • Erweiterte Diagnose des Verbindungspartners
    • Mehrere passive TCP/IP Verbindungen über einen Port, damit sind mehrere Verbindungen mit Port 2404 möglich. Und die Einschränkung im IEC 60870-5-104 ist nicht mehr vorhanden.

  • Weitere neue Funktionen
    • Verbesserter Know How Schutz für FBs und FCs durch Bausteinverschlüsselung mit S7-Block Privacy

Erhöhung der in Status Bausteine (online Beobachten) sichtbaren Verknüpfungen bei FUP und KOP.

 

Ab sofort stehen diese Bundles mit innovierten CPU's bereit:

Standard Bundle mit

Bestellnummer

 

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-5AA01-1BA0

SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIMATIC DP IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD, CP 1 SI MIT RS232/RS485 INTERFACE

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-5BA01-1BA0

SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIMATIC DP IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD, CP 1 SI MIT RS232/RS485 INTERFACE

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-5AB01-0BA0

SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC DP IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-5BB01-0BA0

SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC DP IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-5AC01-0BA0

SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIMATIC DP IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD, CP 1 SI MIT RS232/RS485 INTERFACE

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-5AD01-2BA0

SIPLUS RIC MODBUS, SIMATIC DP IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD, CP 1 SI MIT RS232/RS485 INTERFACE

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-5AE01-0BA0

SIPLUS RIC S7 OPEN MODBUS TCP/IP, SIMATIC DP IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD

IM151-8F PN/DP CPU

6AG6003-5AB11-0BA0

SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC DP IM151-8F CPU, 512KB MICRO MEMORY CARD

IM151-8F PN/DP CPU

6AG6003-5BB11-0BA0

SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC DP IM151-8F CPU, 512KB MICRO MEMORY CARD

extreme Bundle mit

Bestellnummer

 

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-6AA01-1BA7

SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIPLUS  IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD, CP 1 SI MIT RS232/RS485 INTERFACE

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-6BA01-1BA7

SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIPLUS  IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD, CP 1 SI MIT RS232/RS485 INTERFACE

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-6AB01-0BA7

SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIPLUS  IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-6BB01-0BA7

SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIPLUS  IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-6AC01-1BA7

SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIPLUS  IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD, CP 1 SI MIT RS232/RS485 INTERFACE

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-6AD01-2BA7

SIPLUS RIC MODBUS, SIPLUS  IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD, CP 1 SI MIT RS232/RS485 INTERFACE

IM151-8 PN/DP CPU

6AG6003-6AE01-0BA7

SIPLUS RIC S7 OPEN MODBUS TCP/IP, SIPLUS  IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD

Kompatibilität
Die innovierten ET200S IM151-8(F) PN/DP CPU's  lösen ersatzteilkompatibel die jeweilige Vorgängerversion ab.

Im Ersatzteilfall:
Beim Tausch einer CPU (z.B. 6ES7151-8AB00-0AB0) gegen einen kompatiblen Nachfolgetyp (in diesem Fall 6ES7151-8AB01-0AB0) muss das STEP 7 Projekt nicht geändert werden. Auch ein Hochrüsten des STEP 7 Softwarestandes ist nicht erforderlich.

Projektierung mit älteren Softwareständen:
Sollen neue Funktionen nicht genutzt werden, so kann die Baugruppe unter STEP 7 als Vorgänger mit dessen Funktionsumfang projektiert werden. Der größere Arbeitsspeicher und die verbesserte Performance stehen weiterhin zur Verfügung.

Projektierung mit neuer MLFB:
Zum Projektieren der neuen Baugruppe mit ihrer neuen MLFB ist STEP7 Version V5.5 erforderlich. Die Projektierung der neuen CPUs mit älteren STEP 7 Versionen als V5.5 ist nicht möglich.

Hinweis:
Für die Projektierung der SIPLUS RIC werden die MLFB-Nummern der Basis-CPU's verwendet.
Es gelten die Hinweise in der Vertriebs- und Lieferfreigabe für innovierte ET200S IM151-8(F) PN/DP CPU V3.2 Prodis-Nr. 44267128

SIPLUS RIC Bundles und SIPLUS RIC extreme Bundles sind verfügbar für 

  • SIMATIC ET200 S
  • SIMATIC S7-300
  • SIMATIC S7-400/400H

Weitere Bundles auf Anfrage.

Vertriebszuständigkeit

Ÿ

Liefer- und Verbundgeschäft I IA CE SE Business Development

Ÿ

VGBK R743, FAGR JB5

Dokumentation / Information

Ÿ

Deutsch/Englisch verfügbar

Ÿ

Internet: http://www.siemens.de/siplus-ric

Bestellung, Lieferung, Service

Ÿ

ORG ID

10001539

Ÿ

Lieferort

I IA CE Fth W

Aktuelle Bestelldaten und Preise siehe Produkt Master Data (PMD).

Exportkennzeichen

Ÿ

AL: N

Ÿ

ECCN: N

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.