×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 48945784, Beitragsdatum: 09.03.2011
(0)
Bewerten

3RV2 Leistungsschalter: Innenwiderstand der Baugrösse S0

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

FRAGE:

Welcher Innenwiderstand gilt - zwecks Kurzschlussstromberechnung - für Leistungsschalter 3RV2 Baugrösse S0?

 

 

ANTWORT:

Leistungsschalter 3RV2 der Baugrösse S0 gelten pro Strombahn folgende Widerstandsdaten:

11...16 A:            0,00904 Ohm
14...20 A:            0,00664 Ohm
17...22 A:            0,00568 Ohm
20...25 A:            0,00459 Ohm
23...28 A:            0,00382 Ohm
27...32 A:            0,00331 Ohm
30...36 A:            0,00310 Ohm
34...40 A:            0,00293 Ohm

Diese Daten beruhen auf Labormessungen bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (Kaltwiderstand). Im betriebswarmen Zustand erhöhen sich die Werte um 10 %.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.