×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4899730, Beitragsdatum: 18.07.2000
(0)
Bewerten

ET 200S, neue Universal-Terminalmodule

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Betrifft Produkte mit den folgenden Bestellnummern:                         

                                                                            

6ES7193-4CA40-0AA0    TM-E15S26-A1                                          

6ES7193-4CA50-0AA0    TM-E15C26-A1                                          

6ES7151-1AA01-0AB0    ET 200S Interfacemodul IM151                          

6ES7151-1AA02-0AB0    ET 200S Interfacemodul IM151                          

                                                                            

Seit kurzem stehen fuer das Dezentrale Peripheriesystem ET 200S Universal-  

Terminalmodule zur Verfuegung, geeignet fuer alle 15mm breiten Peripherie-  

module. Sie ermoeglichen den direkten Anschluss von 3-Leiter Sensoren und   

3-Leiter Aktoren bei den 4-kanaligen Digitalmodulen.                        

                                                                            

                                                                            

Neue Universal-Terminalmodule:                                              

                                                                            

Universal-Terminalmodul TM-E15S26-A1 mit Schraubklemmen                     

 - Bestellnumer: 6ES7 193-4CA40-0AA0                                        

 - Verpackungseinheit: 5 Stueck                                             

 - 2x6 Schraubklemmen                                                       

 - insgesamt 12 Klemmen, davon 4 Klemmen auf AUX1-Schiene                   

   (intern gebrueckt)                                                       

                                                                            

Universal-Terminalmodul TM-E15C26-A1 mit Federzugklemmen                    

 - Bestellnumer: 6ES7 193-4CA50-0AA0                                        

 - Verpackungseinheit: 5 Stueck                                             

 - 2x6 Federzugklemmen                                                      

 - insgesamt 12 Klemmen, davon 4 Klemmen auf AUX1-Schiene                   

   (intern gebrueckt)                                                       

                                                                            

Die Funktion/Belegung der oberen 2x4 Klemmen (Klemmennummern 1 bis 8) ist   

identisch mit der der Terminalmodule TM-E15C24-01 bzw. TM-E15S24-01. Die    

zusaetzlichen 4 Klemmen, die mit der internen AUX1-Schiene verbunden sind,  

tragen die Klemmenbezeichnung A3, A4, A7 und A8.                            

                                                                            

Fuer die neuen 4-kanaligen Digital-Eingangsmodule ergibt sich daraus        

folgende Klemmenbelegung:                                                   

                                                                            

Klemme  1: Signal DI1                                                       

Klemme  2: Signal DI3                                                       

Klemme  3: +24VDC                                                           

Klemme  4: +24VDC                                                           

Klemme  5: Signal DI2                                                       

Klemme  6: Signal DI4                                                       

Klemme  7: +24VDC                                                           

Klemme  8: +24VDC                                                           

Klemme A3: entsprechend Potential auf AUX1                                  

           (z.B.Masse fuer 3-Leiter Sensoren)                               

Klemme A4: entsprechend Potential auf AUX1                                  

           (z.B.Masse fuer 3-Leiter Sensoren)                               

Klemme A7: entsprechend Potential auf AUX1                                  

           (z.B.Masse fuer 3-Leiter Sensoren)                               

Klemme A8: entsprechend Potential auf AUX1                                  

           (z.B.Masse fuer 3-Leiter Sensoren)                               

                                                                            

Fuer die neuen 4-kanaligen Digital-Ausgangsmodule ergibt sich daraus        

folgende Klemmenbelegung:                                                   

                                                                            

Klemme  1: Signal DO1                                                       

Klemme  2: Signal DO3                                                       

Klemme  3: Masse                                                            

Klemme  4: Masse                                                            

Klemme  5: Signal DO2                                                       

Klemme  6: Signal DO4                                                       

Klemme  7: Masse                                                            

Klemme  8: Masse                                                            

Klemme A3: entsprechend Potential auf AUX1 (z.B.PE fuer 3-Leiter Aktoren)   

Klemme A4: entsprechend Potential auf AUX1 (z.B.PE fuer 3-Leiter Aktoren)   

Klemme A7: entsprechend Potential auf AUX1 (z.B.PE fuer 3-Leiter Aktoren)   

Klemme A8: entsprechend Potential auf AUX1 (z.B.PE fuer 3-Leiter Aktoren)   

                                                                            

                                                                            

                --------------------------------------------                





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.