×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4900714, Beitragsdatum: 11.07.2000
(0)
Bewerten

LOGO! Innovation 2000

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)



                                                                            
Kundennutzen von LOGO! Innovation 2000:                                     
- Uebersichtlicheres Realisieren von umfangreicheren Applikationen          
  aufgrund der neuen leistungsfaehigen Funktionen                           
- Analogwertverarbeitung: neue Applikationen mit Temperatur-,               
  Druckerfassung etc.                                                       
- Spannungsweitbereich (DC12 bis 24V) durch Zusammenlegung der LOGO!        
  12RC und 24RC                                                             
- Statusanzeige je Funktion bei LOGO! Soft Comfort: noch schnellere         
  und effizientere Schaltprogrammerstellung                                 
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
LOGO! Varianten:                                                            
Varianten   Versorgungsspannung/  Digitalausgaenge                          
    Digitaleingange                                                         
                                                                            
LOGO! 12/24RCo        DC 12V/DC 24V         Relais max. 10A                 
LOGO! 24RCo           AC 24V                Relais max. 10A                 
LOGO! 230RCo          AC 115/230V           Relais max. 10A                 
                                                                            
LOGO! 12/24RC         DC 12V/DC 24V         Relais max. 10A                 
LOGO! 24RC            AC 24V                Relais max. 10A                 
LOGO! 24              DC 24V                Transistor max. 0,3A            
LOGO! 230RC           AC 115/230V           Relais max. 10A                 
                                                                            
LOGO! 12RCL           DC 12V                Relais max. 10A                 
LOGO! 24L             DC 24V                Transistor max. 0,3A            
LOGO! 24RCL           DC 24V                Relais max. 10A                 
LOGO! 230RCL          AC 115/230V           Relais max. 10A                 
LOGO! 24RCLB11        DC 24V                Relais max. 10A                 
LOGO! 230RCLB11       AC 115/230V           Relais max. 10A                 
                                                                            
LOGO! Soft Comfort V2.0:                                                    
Bei der Programmiersoftware LOGO!Soft Comfort wird mit der Version          
2.0 die Schaltprogrammerstellung per  drag & drop am PC noch                
komfortabler und auf der Zeichnungsflaeche noch uebersichtlicher.           
Die Funktionen koennen hier kuenftig am Raster ausgerichtet werden.         
Und waehrend der Programmsimulation koennen der Status aller                
Funktionen durch Farbumschlag der Verbindungslinien dargestellt, und        
Atkualwerte direkt an der Funktion mit angezeigt werden.                    
Die neue Funktionalitaet im Ueberblick:                                     
- Raster/ am Raster ausrichten                                              
- Simualtion mit Status je Funktion                                         
- Simualtion der Eingaenge auch im Schaltplan                               
- Seitenansicht                                                             
- Oeffnen der letzten 4 Schaltprogramme                                     
- Verbesserte Druckfunktion (incl. Kommentar bei Parameter)                 
- Vorauswahl des Zielgeraets (wie bei LOGO!Soft Standard)                   
- Nutzung der rechten Maustaste                                             
- Sprachauswahl bei Installation                                            
                                                                            
Dokumentation:                                                              
Das LOGO! Handbuch wird ueberarbeitet.