Lieferfreigabe CAD CREATOR 1.7.1
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Mit der vorliegenden Mitteilung wird CAD CREATOR V1.7.1 zur Lieferung freigegeben. Der CAD CREATOR bietet Maßbilder und CAD-Modelle für einen Großteil der SIEMENS I DT MC-Produkte.
Beschreibung
CAD CREATOR 1.7.1 entspricht inhaltlich dem CAD CREATOR 1.7 mit zusätzlicher Schnittstelle zu SIZER für den Offline-Betrieb.
Ab SIZER 3.5 werden die Maßblätter der Komponenten im Standard über eine Online-Anbindung angeboten. Der CAD CREATOR ist nicht mehr Bestandteil des Lieferumfangs von SIZER for Siemens Drives V3.5. Zur Verwendung der CAD-Funktionalität im Offline-Betrieb, muss der CAD CREATOR (ab V1.7.1) auf dem PC installiert sein.
Systemanforderungen zum Betrieb von CAD CREATOR 1.7.1:
- Hardware
- 1 GHz Prozessor, 512 MB RAM
- 3 GB freier Festplattenspeicher (bei Vollinstallation)
- DVD-Laufwerk
- Modem mit Internetzugang
- Software
- Internet Explorer 8.0
- Adobe Reader 7.0
- Betriebssystem
- Windows XP
- Windows Vista Business Edition 32 Bit
Nützliche Verlinkungen
- zum Download von CAD CREATOR: 40240661
- zum CAD CREATOR online: www.siemens.de/cad-creator
CAD CREATOR 1.7.1 kann auch mit Angabe der Bestellnummer 6SL3075-0AA00-0AG0 bestellt werden. Mehr zum Thema CAD CREATOR siehe 48462595.
- Englisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Antriebstechnik Umrichter Niederspannungsumrichter Standard Performance Frequenzumrichter Einbaugeräte SINAMICS G120 Control Units
- Antriebstechnik Umrichter Niederspannungsumrichter Standard Performance Frequenzumrichter Schrankgeräte SINAMICS G150
- Antriebstechnik Umrichter Niederspannungsumrichter Servoumrichter Einfachservo SINAMICS S110
- Antriebstechnik Umrichter Niederspannungsumrichter High Performance Frequenzumrichter Einbaugeräte SINAMICS S120
- Antriebstechnik Umrichter Niederspannungsumrichter High Performance Frequenzumrichter Schranksystem SINAMICS S120 CM
- Antriebstechnik Motoren Motoren für Motion Control Servomotoren SIMOTICS S Servomotoren 1FK7
- Antriebstechnik Motoren Motoren für Motion Control Servomotoren SIMOTICS S Synchron-Servomotoren 1FK6
- Antriebstechnik Auswahl- und Engineering-Tools CAD CREATOR
- Antriebstechnik Archiv Umrichter Niederspannungsumrichter High Performance Umrichter SINAMICS S Einbaugeräte SINAMICS S120
- Sicherheitstechnik - Safety Integrated Sicherheitstechnik für die Fertigungsautomatisierung Antriebstechnik Einbaugeräte SINAMICS G120
- Sicherheitstechnik - Safety Integrated Sicherheitstechnik für die Fertigungsautomatisierung Antriebstechnik Einbaugeräte SINAMICS S120