文档类型
证书
文档编号
50189787,
文档发布日期
2019年7月9日
评估
Marine / Shipping, LR(英国劳氏船级社), LR(英国劳氏船级社)
-
文档
-
涉及产品
证书编号:
11/20020
证书名称:
Type Approval Certificate
证书类型:
Marine / Shipping
证书:
LR(英国劳氏船级社)
证书许可发放处
LR(英国劳氏船级社)
国家:
全球范围
也提供以下语言版本:
- 德语
- 英语
- 法语
- 意大利语
- 西班牙语
文档属于以下产品树图文件夹(n):
- 自动化技术 工业开关技术 开关装置 接触器和接触器组合 用于通断马达的功率接触器 250 kW 以下的 3 极接触器 SIRIUS 3RT
- 自动化技术 工业开关技术 开关装置 接触器和接触器组合 转向组合 55 kW SIRIUS 3RA23 转向组合
- 自动化技术 工业开关技术 开关装置 接触器和接触器组合 星-三角组合 90kW SIRIUS 3RA24 星-三角组合
- 自动化技术 工业开关技术 开关装置 接触器和接触器组合 用于特殊应用的接触器 525 A 以下的 4 极接触器 SIRIUS 3RT.3
- 自动化技术 工业开关技术 开关装置 接触器和接触器组合 用于特殊应用的接触器 4 极接触器 SIRIUS 3RT25,2 常开 +2 常闭
- 自动化技术 工业开关技术 开关装置 接触器和接触器组合 用于特殊应用的接触器 Contactors for Railway Applications 多环境条件用三极接触器 SIRIUS 3RT
- 自动化技术 工业开关技术 开关装置 接触器和接触器组合 用于特殊应用的接触器 Contactors for Railway Applications 多环境条件用三极接触器 SIRIUS 3RT
- 自动化技术 工业开关技术 开关装置 接触器和接触器组合 辅助继电器 4 极和 8 极辅助继电器 SIRIUS 3RH2
- 自动化技术 工业开关技术 开关装置 接触器和接触器组合 配件和备件 适用于接触器和辅助继电器 SIRIUS 3RT2、3RH2
- 自动化技术 工业开关技术 保护装置 断路器 以下的断路器 SIRIUS 3RV2 用于负载馈线的供电系统 3RV29
- 自动化技术 工业开关技术 负载支线和电机起动器 适合在控制箱里使用 SIRIUS 3RA2 负载支线 配件
- 自动化技术 工业开关技术 负载支线和电机起动器 适合在控制箱里使用 SIRIUS 3RA6 紧凑型馈线 配件
- 自动化技术 工业开关技术 监控及控制设备 Relais 时间继电器 延时电子辅助开关块 SIRIUS 3RA28
- 自动化技术 工业开关技术 监控及控制设备 Relais 时间继电器 功能模块 3RA28
- 自动化技术 工业开关技术 开关装置 接触器和接触器组合 用于特殊应用的接触器 2650 A 以下的 用于控制阻性负载 (AC-1) 的 3 极接触器 SIRIUS 3RT.4
评估文档
请求和反馈
您想要做什么?
- 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
- 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
- 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
- 想要向我们发送有关此 文档 的反馈
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)
复制URL
mySupport Cockpit
产品信息