×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 50274607, Beitragsdatum: 04.02.2014
(0)
Bewerten

Wo finden Sie bei SIPLUS extreme die UL/ULhaz Zulassungen?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
6AG1 SIPLUS extreme: UL/ULhaz approbations

Beschreibung
Die Auflistung der SIPLUS extreme Typen, die eine UL/ULhaz Zulassung haben, finden Sie unter folgendem Link UL-Seite.

 

SIPLUS extreme Geräte sind in unten genannten UL-Files (z.B. E120869) enhalten.

 

UL-Files Anwendung SIPLUS extreme Familien
(beispielhaft)
Standards
E120869 Programmable Controllers for use in Ordinary Location S7-200, S7-1200, HMI und alle Typen der Produktfamilie RAIL (6AG2*)
  • USL: UL508, UL61131-2 
  • CNL: C22.2 No.142,  UL61131-2 
E239877 Programmable Controllers for use in Hazardous Location ET200M, ET200M-F, ET200S, ET200S-F,ET200SP, S7-300,
S7-300-F, S7-300 PS, S7-400,
S7-400H, S7-400 PS, NET,LOGO,ET 200MP, ET 200SP, S7-1500
  • USL: UL508
  • CNL: C22.2 No.142
E205089 Information Technology Eqipment OSM ITP62, ESM ITP80
  • USL: UL60950-1,-21,-22,-23
  • CNL: C22.2
E229808 Power Conversion       Eqipment MM4
  • USL: UL508C,UL61800-5-1, 
  • CNL: C22.2 No14
E322234 Power Circuit and Motor-mounted Apparatus LOGO PS, PS, PS modular,
S7-1200 PS
  • USL: UL508
  • CNL: C22.2 No14 and C22.2 No. 107.1

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit