×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 50599077, Beitragsdatum: 30.08.2012
(3)
Bewerten

Demo-Projekte für HMI Bediengeräte unter WinCC V11 (TIA Portal) für Basic Panels, Comfort Panels und WinCC Runtime Advanced V11 (TIA Portal)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Beschreibung Auf dieser Seite finden Sie die jeweils aktuellen Demo-Projekte, welche für den Einsatz für verschiedene HMI Bediengeräte (Basic Panels, Comfort Panels) und der WinCC Runtime Advanced zur Verfügung gestellt werden. ...

Beschreibung
Auf dieser Seite finden Sie die jeweils aktuellen Demo-Projekte, welche für den Einsatz für verschiedene HMI Bediengeräte (Basic Panels, Comfort Panels) und der WinCC Runtime Advanced zur Verfügung gestellt werden.

Die Demo-Projekte sind in den Sprachen Englisch und Deutsch projektiert. In der Entwicklungsumgebung vom TIA Portal V11 können Sie die Bearbeitungs- und Oberflächensprachen individuell einstellen.

Hinweis
Das Video zu den Demo-Projekten und weitere Videos von Siemens Industry Online Support finden Sie auch unter http://www.youtube.com/playlist?list=PLBEF418C5CB08F967.

 

Download der Demo-Projekte für Basic Panels

Hinweis
Voraussetzung für den Einsatz dieser Demo-Applikationen ist das TIA Portal V11 SP1/WinCC V11 SP1 mit WinCC Basic.
Weitere Informationen zu den Basic Panels:

Inhalt der Downloads

Download

KP300 Basic mono PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 07.09.2011
KP300_Basic.zip ( 1149 KB )
KP400 Basic color *1
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 26.06.2012
Demo_KP400_Basic_color.zip ( 3753 KB )
KTP400 Basic color *1
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 26.06.2012
Demo_KTP400_Basic_color.zip ( 3680 KB )
KTP400 Basic mono PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 07.09.2011
KTP400_mono_PN.zip ( 1262 KB )
KTP600 Basic color PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 13.12.2011
KTP600_color_PN.zip ( 2577 KB )
KTP600 Basic mono PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 07.09.2011
KTP600_mono_PN.zip ( 1214 KB )
KTP1000 Basic PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 07.09.2011
KTP1000_PN.zip ( 2552 KB )
TP1500 Basic PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 07.09.2011
TP1500_PN.zip ( 2121 KB )
Tabelle 01
*1  Um die Projekte öffnen zu können, benötigen Sie die Hardware Support Packages (HSP) für WinCC (TIA Portal). Die Hardware Support Packages können Sie im Beitrag 60497002 downloaden.

Wie Sie ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchführen, finden Sie unter der Beitrags-ID 19701610.
Unter der Beitrags-ID 51706933 finden Sie das Servicepack 1 für WinCC V11 als Download.

 

Download der Demo-Projekte für Comfort Panels

Hinweis
Voraussetzung für den Einsatz dieser Demo-Applikationen ist das TIA Portal V11 SP1/WinCC V11 SP1 mit WinCC Comfort.
Weitere Informationen zu den Comfort Panels:

Inhalt der Downloads

Download

Touch Panels

KTP400 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 13.12.2011
KTP400_Comfort.zip ( 14792 KB )
TP700 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 13.12.2011
TP700_Comfort.zip ( 34316 KB )
TP900 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 13.12.2011
TP900_Comfort.zip ( 39218 KB )
TP1200 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 13.12.2011
TP1200_Comfort.zip ( 34659 KB )
TP1500 Comfort *1
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 26.06.2012
Demo_TP1500_Comfort.zip ( 51344 KB )
TP1900 Comfort *1
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 26.06.2012
Demo_TP1900_Comfort.zip ( 51316 KB )
TP2200 Comfort *1
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 26.06.2012
Demo_TP2200_Comfort.zip ( 51980 KB )

Key Panels

KP400 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 13.12.2011
KP400_Comfort.zip ( 6372 KB )
KP700 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 13.12.2011
KP700_Comfort.zip ( 32316 KB )
KP900 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 13.12.2011
KP900_Comfort.zip ( 32256 KB )
KP1200 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 13.12.2011
KP1200_Comfort.zip ( 32371 KB )
KP1500 Comfort*1
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 26.06.2012
Demo_KP1500_Comfort.zip ( 26164 KB )

verwendete Dateien

Dateien zur Verwendung der Optionen
(pdf-Viewer, Word-Viewer, Excel-Viewer, Media Player)
Stand: 07.09.2011
documents.zip ( 10119 KB )
Tabelle 02
*1  Um die Projekte öffnen zu können, benötigen Sie die Hardware Support Packages (HSP) für WinCC (TIA Portal). Die Hardware Support Packages können Sie im Beitrag 60497002 downloaden.

Wie Sie ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchführen, finden Sie unter der Beitrags-ID 19701610.
Unter der Beitrags-ID 51706933 finden Sie das Servicepack 1 für WinCC V11 als Download.

 

Download des Demo-Projekts für TIA Portal V11/WinCC V11 WinCC Runtime Advanced

Hinweis
Voraussetzung für den Einsatz dieser Demo-Applikationen ist das TIA Portal V11 SP1/WinCC V11 SP1 mit WinCC Advanced.
 

Inhalt der Downloads

Download
Projektierung

TIA Portal V11/WinCC Runtime Advanced
Auflösung: 1920 x 1080
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 07.09.2011
Runtime_Advanced.zip ( 120079 KB )
Tabelle 03

 

Demo-Projekte für SIMATIC Nanopanel IPC277D (WinCC Advanced V11)

Beschreibung
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen WinCC Advanced V11 Demo-Projekte für den Nanopanel PC SIMATIC IPC277D.
Die Demo-Applikationen werden zum Einsatz für verschiedene Display-Auflösungen der SIMATIC IPC277D bzw. WinCC Runtime Advanced V11 zur Verfügung gestellt.

  • Download der Demo-Projekte für SIMATIC IPC277D
    (siehe Beitrags-ID: 60257780)
  • Hinweise zu den Demo-Projekten
    (siehe Beitrags-ID: 60257780)

Hinweise zur Verwendung und Bestellung der Demo-Projektee

Die zur Nutzung der Demo-Projekte notwendige Software kann auch als Trial Software über den zuständigen Vertriebspartner bezogen werden.
http://www.automation.siemens.com/mcms/aspa-db/de/Seiten/default.aspx

  • Trial DVD TIA-Portal STEP 7 Professional & WinCC Advanced
    Bestellnummer: 6ZB5310-0PY02-2FA1
  • Trial DVD TIA-Portal STEP 7 Professional & WinCC Professional
    Bestellnummer: 6ZB5310-0QA02-2FA11

Systemvoraussetzungen für Projektierungsoberfläche TIA Portal V11
Für die Arbeit mit dem TIA Portal V11 SP1/WinCC V11 SP1 werden die nachfolgend empfohlenen Systemanforderungen vorausgesetzt.
 

Betriebssystem Windows XP Professional SP3
Windows 7 (Professional, Enterprise, Ultimate)
Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP22
Windows Server 2008 Standard Edition SP2
Prozessor Pentium M mit 1,6 GHz oder vergleichbarer Prozessor
Grafikkarte 32 MB RAM
24 Bit Farbtiefe
Bildschirmauflösung 1024 x 768
Hauptspeicher/RAM 2 GB
Freier Speicherplatz auf der Festplatte 2 GByte oder größer auf Systemlaufwerk "C:"
Optisches Laufwerk DVD-ROM
Netzwerk ab Ethernet 10 Mbit/s
Tabelle 04

Hinweis
Die Demo-Projekte für "SIMATIC Panels (WinCC flexible 2008/STEP 7 Basic V10.5), Panel PC und WinCC flexible PC Runtime", finden Sie unter der Beitags-ID 22900091.

Historiee

Ausgabe

Änderungen

07/2011 Erstveröffentlichung
09/2011 Migration zu TIA Portal V11 SP1/WinCC V11 SP1
12/2011 neue Projekte: KP400 Comfort, KTP400 Comfort
Überarbeitung existierender Produkte
06/2012 neue Projekte: KP400 Basic, KTP400 Basic, TP1500 Comfort, TP1900 Comfort, TP2200 Comfort, KP1500 Comfort
08/2012 Projekte für IPC277D hinzugefügt
Tabelle 05


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit