×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 51126082, Beitragsdatum: 30.06.2011
(0)
Bewerten

Typstreichung: SITOP power 2. Generation 24 V/20 A (6EP1536-2AA00) mit AC 600V Eingang

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Für das zweiphasige SITOP-Netzteil der 2. Generation 24 V/20 A (6EP1536-2AA00) mit AC 600 V-Eingang wird zum 01.10.2011 die Produktstreichung durchgeführt.


Für nachfolgendes, seit 01.10.2003 im Produktauslauf befindliches Gerät (siehe Beitrags-ID 16508250 vom 08.07.2003), wird die Produktstreichung zum 01.10.2011 wirksam.
Bis Jahresende 2011 erfolgt die Letztproduktion und die Möglichkeit eines "last call", danach erfolgt der Lagerabverkauf.

Betrifft die Bestellnummer:

  Typ Bestellnummer
Ÿ SITOP 2. Generation
24 V/20 A
6EP1536-2AA00


Ablöse und Kompatibilität
Aus wirtschaftlichen Gründen kann kein Nachfolgeprodukt angeboten werden.
Als elektrischer Ersatz wird Bedarfsfall die Kombination aus einem 400 V Standardprodukt (z.B. SITOP PSU300M 20 A, Bestellnummer: 6EP1436-3BA10) mit Anpasstrafo empfohlen.

Weiterführende Information zu SITOP

Ÿ SITOP-Broschüre incl. Datenblatt "SITOP Stromversorgung: der Maßstab in Zuverlässigkeit, Kompaktheit und Funktionalität"
Ÿ Produktinformation in der Industry Mall
Ÿ SITOP Stromversorgungen im Internet unter: www.siemens.de/sitop
Ÿ CAx-Daten (2D, 3D)
Ÿ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Siemens. Siemens Ansprechpartner im Internet
Ÿ Service & Support im Internet



Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Themenseiten zu diesem Beitrag