Beitragstyp:
Anwendungsbeispiel
Beitrags-ID:
51445387,
Beitragsdatum:
06.10.2011
Bewerten
Stillstandsüberwachung mit 3TK2810-0 und MSS gemäß SIL 3 nach EN 62061 bzw. PL e nach EN ISO 13849-1:2006 (CE-FE-I-056-V10-DE)
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Ziel der Appllikation
Dieses Safety Functional Example beschreibt die Überwachung des Stillstands einer Maschine, einer trennenden Schutzeinrichtung in Form einer Schutztür und eines Not-Halt-Befehlsgerätes.
Lösung
- Zertifizierte Geräte
- keine zusätzlichen Sensoren notwendig
- Durch Kopplung an MSS flexibel einsetzbar.
- Einfach erweiterbar
- Parametrierung über Software
Downloads
Inhalt der Downloads |
Download |
Dokumentation (Deutsch) | ![]() |
Dokumentation (Englisch) | ![]() |
Projekt für das Safety Evaluation Tool | ![]() |
Projekt für MSS ES | ![]() |
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Schaltgeräte Schütze und Schützkombinationen Leistungsschütze zum Schalten von Motoren Schütze SIRIUS 3RT1, 3-polig bis 45 kW
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Sicherheitstechnik Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3TK28
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Sicherheitstechnik Modulares Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3 Zentralmodule 3RK31 Zentralmodule Basic
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Sicherheitstechnik Modulares Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3 Erweiterungsmodule 3RK32, 3RK33
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Positions- und Sicherheitsschalter Mech. Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5, 3SE2 mit getrenntem Betätiger 3SE5, Kunststoffgehäuse
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Positions- und Sicherheitsschalter Mech. Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5, 3SE2 mit getrenntem Betätiger 3SE5, Metallgehäuse
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Positions- und Sicherheitsschalter Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5, 3SE2, 3SE3 mit Zuhaltung 3SE5, Kunststoffgehäuse
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS 3SB3, 3SB1, 3SF5 Drucktaster und Leuchtmelder 3SB3, 22 mm Betätiger und Melder, Kunststoff, rund Betätigungs- und Meldeelemente Drucktaster
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS 3SB3, 3SB1, 3SF5 Drucktaster und Leuchtmelder 3SB3, 22 mm Betätiger und Melder, Kunststoff, rund Betätigungs- und Meldeelemente Schlösser
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS 3SB3, 3SB1, 3SF5 Drucktaster und Leuchtmelder 3SB3, 22 mm Schaltelemente und Lampenfassungen
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS 3SB3, 3SB1, 3SF5 Drucktaster und Leuchtmelder 3SB3, 22 mm Gehäuse
Beitrag bewerten
Feedback zum Beitrag *)
Personalisierung erspart Ihnen Tipparbeit! Wenn Sie bereits registriert sind, können Sie sich direkt anmelden. Wenn Sie noch nicht registriert sind, können Sie sich hier unverbindlich informieren und registrieren (unser Service ist kostenlos).
Name
Telefonnummer
E-Mail
DetailPages.Subject
Kommentar
Anzahl Zeichen: 0 (max. 500)
Kommentar als Kopie an Einsender schicken. (Anmeldung erforderlich)
*) Wichtig: Bitte nutzen Sie dieses Formular nur für allgemeines Feedback. Alle Fragen zu technischen und Fachthemen richten Sie bitte an die Experten-Community im Technical Forum.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen
Themenseiten zu diesem Beitrag