×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 51481739, Beitragsdatum: 13.09.2011
(0)
Bewerten

Abkündigung MOTION-CONNECT MC700 der Konfektion mit Meterware 4x10 mm2 mit Bremsadern.

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Gemäß Ankündigungen 49078789 und 51401754 und Einführung der neuen MOTION-CONNECT MC800PLUS Meterwaren erfolgt ab sofort die entsprechende Ablöse und Abkündigung der MOTION-CONNECT MC700:

  • konfektionierte Leistungsleitungen 6FX7002-5DA13/-5DA61/-5DA68/-5DX18.

Die Meterware 6FX7008-1BB51 wird nachträglich und getrennt abgekündigt.

Betroffenen Produkte

Meterware alt MC700
6FX7008…

Meterware neu MC800PLUS
6FX8008…

-1BB51-xxxx

-1BB51-xxxx

 

Konfektion alt MC700
6FX7002…

Meterware alt MC700
6FX7008…

Konfektion neu MC800PLUS
6FX8002…

Meterware neu MC800PLUS
6FX8008…

-5DA13-xxxx

-1BC51-xxxx

-5DA11-xxxx

-1BA51-xxxx

-5DA61-xxxx

-1BC51-xxxx

-5DA15-xxxx

-1BA51-xxxx

-5DA68-xxxx

-1BC51-xxxx

-5DA31-xxxx

-1BA51-xxxx

-5DX58-xxxx

-1BC51-xxxx

-5DA38-xxxx

-1BA51-xxxx

Die Leistungsleitung 6FX800x mit MC 800PLUS deckt vollständig die Eigenschaften der bisherigen 6FX700x ab. Die Leistungsleitung 6FX800x ist meistens jedoch dünner und lässt kleinere Biegeradien zu.

  • kleinere Außendurchmesser

Dmax (mm) bei

MC800PLUS

MC700

6FX8008-1BA51-xxxx
(4 x 10 mm2 mit Bremsadern)

20,1

23,5

6FX8008-1BB51-xxxx
(4 x 10 mm2 ohne Bremsadern)

18,2

19,2

  • gleiche oder kleinere Mindestbiegeradien

Mindestbiegeradius (mm) bei Verlegung in einer Schleppkette

MC800PLUS

MC700

6FX8008-1BA51-xxxx
(4 x 10 mm2 mit Bremsadern)

150

165

6FX8008-1BB51-xxxx
(4 x 10 mm2 ohne Bremsadern)

140

140

Der Mindestbiegeradius bei festen Verlegungen ist 4 x Dmax und ist somit bei MC800PLUS unterschiedlich im Vergleich zu MC700. Weitere technische Hinweise siehe 51401754.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.