×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ ID de la contribution : 51576950, Date de la contribution : 12/12/2018
(1)
Évaluer

3RW30, 3RW40, 3RW44 Soft Starters: How high is the rated insulation voltage Ui and rated impulse withstand voltage Uimp on the main and control voltage side?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
This entry contains information about insulation voltage Ui and rated impulse withstand voltage Uimp on the main and control voltage side

QUESTION:

How high is the insulation voltage Ui and rated impulse withstand voltage Uimp on the main and control voltage side of the subsequent Soft Starters?
3RW30..-.BB..
3RW40.
3RW44


ANSWER:

The data of the insulation voltage Ui and and rated impulse withstand voltage on the main and control voltage side for the subsequent Soft Starters are as follows:

3RW30..-.BB..
3RW40
Main circuit:
Insulation voltage Ui: 600 V
Impulse voltage Uimp test: 6 kV

Control circuit:
Insulation voltage Ui: 300 V
Impulse voltage Uimp test: 4 kV


3RW44
Main circuit:
Insulation voltage Ui: 690 V
Impulse voltage Uimp test: 6 kV

Control circuit:
Insulation voltage Ui: 300 V
Impulse voltage Uimp. Test: 4 kV



























































Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport