×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 51663992, Beitragsdatum: 18.07.2011
(0)
Bewerten

SIPLUS extreme - Lieferfreigabe SIPLUS AS-Interface (für den Einsatz im erweiterten Temp.bereich und korrosive Umgebungsbedingungen)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme stehen ab sofort die SIPLUS AS-Interface für den Einsatz im erweiterten Temperaturbereich und bei korrosive Umgebungsbedingungen zur Verfügung.

SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von Industry Standardprodukten.
 

Bestelldaten der neuen SIPLUS-Produkte:

Beschreibung SIPLUS Bestellnummer Based on Bestellnummer Einsatzbereich Status
AS-Interface 6AG1107-1BQ40-7AA3 3RK1107-1BQ40-0AA3  -25 ... +70 °C
korrosive Umgebungsbedingungen
Lieferfreigabe
6AG1207-1BQ40-7AA3 3RK1207-1BQ40-0AA3  -25 ... +70 °C
korrosive Umgebungsbedingungen
Lieferfreigabe
6AG1207-3BQ40-7AA3 3RK1207-3BQ40-0AA3  -25 ... +70 °C
korrosive Umgebungsbedingungen
Lieferfreigabe

 

Einsatzbereich SIPLUS AS-Interface:
 

Umweltbedingungen relative Luftfeuchte 100% r.F., inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Biologisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3B3 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)2)
Chemisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3C4 inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3);1)2)
Mechanisch aktive Stoffe Konformität EN 60721-3-3, Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub2)
Luftdruck Tmin ... Tmax bei 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m)
Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m)
Tmin ... (Tmax - 20K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m)

1) Dauerbelastung: gemäß  EN 60721‑3‑3, Klasse 3C4
Grenzwert (max. 30 min/d): gemäß EN 60721‑3‑3, Klasse 3C4

2) Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb in Schadgasatmosphäre auf der nicht genutzten Schnittstelle verbleiben!

Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die Siemens-Niederlassung in Ihrer Nähe.

Siemens-Partner im Internet

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.