×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 52535941, Beitragsdatum: 24.08.2011
(0)
Bewerten

Ankündigung Produktauslauf MP 277 mit schmalem Rahmen

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

 
Einige Varianten der SIMATIC HMI Multi Panels - 270er Serie haben eine schmale Rahmengeometrie. Die SIMATIC MP 277 8" / 10" mit schmalen Rahmen wurden bereits durch die Nachfolgeprodukte SIMATIC MP 277 8" bzw. 10" ersetzt.

Zum 01.10.2011 werden die Panels mit schmalem Rahmen zum Auslaufprodukt erklärt.
- MP 277 8" Key        Schmaler Rahmen
- MP 277 8" Touch    Schmaler Rahmen
- MP 277 10" Touch  Schmaler Rahmen  

Die Nachfolgeprodukte mit verstärkte Rahmengeometrie (umlaufend um ca. 5mm vergrößerter Rahmen bei gleichem Einbauausschnitt) bieten eine höhere Stabilität der Geräte bei ungünstigen Einsatzbedingungen. Diese MP 277 sind weiterhin verfügbar.

 


Für neue Maschinen und Anlagen, aber auch für Retrofitting stehen die kompatiblen und innovativen Comfort Panels als Nachfolger zur Verfügung. Zusätzlich sind die MP 277 8" Key / 8" Touch und 10" Touch mit verstärkter Rahmengeometrie weiterhin verfügbar.
 

Produkt (Auslauftyp zum 01.10.2011)  Bestellnummer Ablösung durch Bestellnummer Ablösung durch Bestellnummer
 MP 277 8" Key Schmaler Rahmen 6AV6643-0DB01-1AX5  MP 277 8"  Key 6AV6643-0DB01-1AX1 KP900 Comfort 6AV2124-1JC01-0AX0
MP 277 8" Touch Schmaler Rahmen 6AV6643-0CB01-1AX5 MP 277 8" Touch 6AV6643-0CB01-1AX1 TP900 Comfort 6AV2124-0JC01-0AX0
MP 277 10" Touch Schmaler Rahmen 6AV6643-0CD01-1AX5 MP 277 10" Touch 6AV6643-0CD01-1AX1 TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0

Informationen zu den Nachfolgeprodukten sind auch den jeweiligen Lieferfreigaben zu entnehmen.

- MP 277 8" Key: 43022413
- MP 277 8" Touch / 10" Touch: 35705562
- Comfort Panels: 49727602    

Weiterführende Informationen zum Umstieg erhalten Sie über Ihren örtlichen Vertriebspartner.

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit