×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 52618236, Beitragsdatum: 29.08.2011
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: SITOP PSU100C

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Für die neue Produktlinie SITOP compact werden ab sofort drei weitere einphasige Stromversorgungen SITOP PSU100C (DC 24 V/2,5 A, DC 24 V/4 A und DC 12 V/6,5 A) zur Lieferung freigegeben.
Mit der Stromversorgungsreihe SITOP compact wird das SITOP Portfolio im unteren Leistungsbereich ausgebaut. Neu verfügbar sind Geräte mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC mit 2,5 A (60 W) und 4 A (100 W) sowie ein Gerät 12 V DC mit 6,5 A (80 W).
Bereits lieferbar sind zwei 24-V-Geräte mit 0,6 A (15 W) und 1,3 A (30 W) sowie ein 12-V-Gerät mit 2 A (24 W) (siehe Beitrags-ID: 44614984).
Markanteste Merkmale der neuen Stromversorgungen sind die geringe Baubreite, der hohe Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich, minimale Leerlaufverluste (Standby) sowie der Anschluss über Steckklemmen.



Produkt Highlights

Ÿ kompakte Bauform mit nur 45 mm Baubreite (24 V/2,5 A Variante) bzw. 52,5 mm Baubreite (24 V/4 A und 12 V/6,5 A Varianten)
Ÿ Weitbereichseingang für Spannungen AC 85 bis 264 V oder DC 110 bis 300 V
Ÿ geregelte Ausgangsspannung DC 24 V ± 3 % (24 V/2,5 A und 24 V/4 A Varianten) bzw. DC 12 V ± 3 % (12 V/6,5 A Variante) zur sicheren Versorgung angeschlossener Verbraucher
Ÿ Ausgangsspannung einstellbar bis 26,4 V (24 V/2,5 und 24 V/4 A Varianten) bzw. 12,9 V (bei 12 V/6,5 A Variante) zur Kompensation von Spannungsabfällen
Ÿ hoher Wirkungsgrad von 87 % (24 V/2,5 A Variante), 88 % (24 V/4 A Variante) bzw. 86 % (12 V/6,5 A Variante) bei Nennwerten (Maximalbelastung)
Ÿ hoher Wirkungsgrad der Stromversorgung auch bei Belastung unterhalb der Nennwerte (Teillastbereich)
Ÿ Geringe Leerlaufverluste (Standby) von < 0,75 W
Ÿ Anschluss über Steckklemmen (Auslieferzustand sind abnehmbare Schraubklemmen)
Ÿ Zubehör: abnehmbare Federzugklemmen bestellbar
Ÿ LED-Anzeige zum sicheren Erkennen des Betriebszustandes
Ÿ Umgebungstemperaturbereich –20 bis +70 °C



Kundennutzen

Ÿ Platzersparnis durch schmale Bauform und damit besonders geeignet für Schaltkästen, Bedienpulte und Wandgehäuse
Ÿ Geringe Erzeugung von Verlustwärme durch hohen Wirkungsgrad
Ÿ Niedriger Energieverbrauch durch hohen Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich sowie minimale Verluste im Leerlauf (Standby)
Ÿ Zeit- und Kosteneinsparung durch anwenderfreundliche und effektive Anschlusstechnik aufgrund Steckklemmen
Ÿ Hohe Flexibilität gegenüber Endkundenwünschen bei der Anschlusstechnik – Auslieferzustand mit Schraubklemmenaufsätzen – Federzugaufsätze als Zubehör bestellbar
Ÿ Weltweiter Einsatz durch Weitbereichseingang 85 – 265 V AC für den Anschluss an 1-phasige Netze 120 V und 230 V AC ohne Umschaltung, Zugewinn an Ausfallsicherheit durch die Möglichkeit der Spannungsversorgung mit gesicherter DC-Spannung im Bereich 110…300 V DC
Ÿ Einstellbare Ausgangsspannung zur Kompensation von Spannungabfällen
Ÿ Einsatz unter verschiedenen klimatischen Bedingungen - Betriebstemperaturbereich -20 bis 70°C



Weiterführende Information

Ÿ Broschüre SITOP PSU100C "Stromversorgung SITOP compact - Äußerst effizient im Platz- und Energiebedarf"
Ÿ SITOP-Broschüre incl. Datenblatt "SITOP Stromversorgung: der Maßstab in Zuverlässigkeit, Kompaktheit und Funktionalität"
Ÿ Produktinformation in der Industry Mall
Ÿ SITOP Stromversorgungen im Internet unter: www.siemens.de/sitop
Ÿ Betriebsanleitung: fünfsprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch) in der Geräteverpackung beigelegt
Ÿ CAx-Daten (2D, 3D, Makro)
Ÿ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Siemens. Siemens Ansprechpartner im Internet
Ÿ Service & Support im Internet



Bestellnummern und Preis

Typ Bestellnummer
Ÿ Geregelte Stromversorgung
SITOP PSU100C (24 V/2,5 A)
6EP1332-5BA00
Ÿ Geregelte Stromversorgung
SITOP PSU100C (24 V/4 A)
6EP1332-5BA10
Ÿ Geregelte Stromversorgung
SITOP PSU100C (12 V/6,5 A)
6EP1322-5BA10


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.